![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-5mm-free-height.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Soluções flexíveis de empilhamento para conexões de mezanino
O portfólio de conectores de empilhamento da TE inclui conectores de altura livre, de empilhamento fino e de acoplamento fino. Esses produtos fornecem várias soluções flexíveis de empilhamento para conexões de mezanino (conexão de placa a placa de empilhamento paralelo vertical). Este portfólio inclui muitas opções de linha central, altura de empilhamento e aplicações.
Novo produto
Conectores COM de altura livre de 16G e 0,5 mm
Projetado para conectar PCIs em uma configuração de mezanino com empilhamento paralelo, oferecendo até o dobro da velocidade (16 GT/s) da maioria dos conectores FH de 0,5 mm da geração anterior. Nossos conectores apresentam um novo design de contato que fornece o melhor desempenho de integridade de sinal da classe e permite uma redução de 30% na força de acoplamento e desacoplamento, para facilitar a operação. Com a mesma área ocupada de PCI que todos os conectores padrão COM Express, normalmente não há necessidade de modificar os layouts da PCI ao fazer upgrades para a sua aplicação. Esses conectores são compatíveis com aplicações PCIe Gen 4, suportam alturas de empilhamento de 5mm e 8mm, e incluem opções de 220 e 440 posições.
Exibir mais conectores COM de altura livre de 16G e 0,5 mm
![Conectores COM de altura livre de 16G e 0,5 mm](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/stacking-connectors-620x300.jpg)
Conectores de altura livre de 32G e 0,8 mm
Nossos conectores de altura livre de 0,8 mm de próxima geração alcançam velocidades incomparáveis de 32 Gbps+. Estas soluções de mezanino de alta velocidade e média densidade oferecem uma excelente relação preço-desempenho e são capazes de suportar 56 Gbps PAM-4 e PCIe Gen 5 para futuras atualizações do sistema. Eles podem oferecer uma economia significativa de custos de sistema com a adoção de tecnologias de 32 Gbps para aplicações de servidor e armazenamento de alto volume, e também podem ser usados em equipamentos industriais, instrumentação e médicos.
Categorias do produto
Empilhamento fino
- Linha central: 0,5 mm, 0,8 mm;
- Altura de empilhamento: 1,5 mm
Acoplamento fino
- Linha central 0,8 mm
- Altura do empilhamento: de 4 mm a 6 mm
Altura livre
- Linha central: 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm
- Altura de empilhamento:1,5 mm
Conectores de altura livre
Opções de linha de produtos
-
Conectores COM de altura livre de 0,5 mm
Esses produtos conectam módulos de computador em módulo (COM – Computer-on-module) e COM Express a placas de operadora. Eles permitem várias opções de espaçamento entre PCIs paralelas de 4 mm a 8 mm e configurações de 220, 240 e 440 pinos. A nova geração de conectores COM de altura livre de 0,5 mm oferece suporte a transmissão de dados de até 16 GT/s com compatibilidade com aplicações PCIe Gen 4.
-
Conectores de altura livre de 0,6 mm
Um produto de placa a placa subminiatura que pode alterar o espaçamento de placas paralelas entre 4 mm e 8 mm.
-
Conectores de altura livre de 0,8 mm
Os conectores de altura livre de 0,8 mm são plugues e receptáculos de montagem em placa vertical disponíveis em alturas de empilhamento que variam de 5 mm a 20 mm, em incrementos de 1 mm. Eles podem endereçar a OCP Mezzanine Card 2.0 com velocidade de dados de até 32 Gbps.
-
Conectores de altura livre (IEEE 1386) de 1,0 mm
Este conector de empilhamento paralelo e montagem em superfície possui contatos com um passo de 1,0 mm e está disponível em oito alturas de empilhamento de 8 mm a 15 mm na versão padrão IEEE 1386 de 64 posições, e uma versão opcional de 84 posições.