O portfólio abrangente de produtos é voltado para energia de alta corrente e conexão de sinal lento
Nosso portfólio abrangente de conectores de alimentação de borda de placa pode oferecer conexão de alimentação de alta corrente e alta densidade mais segura, personalizável e em conformidade com a fonte de alimentação redundante comum (CRPS), para atender a solicitações variadas de unidades de fonte de alimentação (PSU) e placas riser de diferentes aplicações finais.
Estamos moldando nosso portfólio de conectores de energia de borda de placa em um abrangente com a introdução de conectores de energia de borda de placa de feixe único, alta densidade (HD) elevada, HD plus (HD+) de 5 e 8 feixes, oferecendo suporte a correntes que variam de 5,2 A / passo (5,2 A/2,54 mm de passo) a 46 A/passo (~15A/2,54 mm).

portfólio de conectores de energia de borda de placa
Recursos principais e vantagens
Portfólio abrangente de produtos
- Opções abundantes de produtos com corrente nominal padrão, média, alta e premium, variando de 5,2 A/passo (5,2 A/2,54 mm) a 46 A/passo (~15 A/2,54 mm), com suporte a até 3400 W
- Atendendo às demandas de mercados em geral e de última geração
Oferece flexibilidade de projeto ao sistema
- Produtos compatíveis com interface CRPS: conectores de energia de borda de placa de feixe único e HD+ de 8 feixes
- Configurações expansíveis de orientação de PCO: ângulo reto, vertical, estendida e elevada
- Soluções personalizadas disponíveis para atender às necessidades do cliente
Habilitam um desempenho otimizado
- Segurança aprimorada: certificação UL e TUV
- Maior corrente, maior densidade e melhor desempenho térmico através do design de contato inovador da TE -- o design de contato de camada dupla de passagem pode permitir material mais espesso
Aplicações
Unidades de alimentação e transmissão de energia entre placas, por exemplo, placas riser para:
- Data center (switches, servidores, armazenamento, roteadores)
- Unidades de rádio remotas
- Estações base
NOVO
Conector de energia de borda de placa de feixe único
- Interface compatível com CRPS
- Potência: suporte até 2000 W PSU
- Área ocupada compatível com produto popular no mercado geral
- ~25% de matéria-prima mais espessa adicional
- Resistência bruta média de contato baixa, até 0,7 miliohm
- Certificado para UL e TUV
NOVO
Conector de energia de borda da placa elevado de alta densidade (HD)
- Potência: suporte até 1600 W PSU
- Área ocupada compatível com produto popular no mercado geral
- ~50% mais pontos de contato
- Resistência média de contato baixa, até 0,80 miliohm
- Certificado para UL
NOVO
Conector de energia de borda da placa de 5 feixes de alta densidade plus (HD+)
- O contato de energia de camada dupla oferece suporte a 2400 W/2600 W PSU
- O design inovador de contato de passagem permite um material mais espesso para o contato para suportar correntes mais altas
- Vários pontos de contato até cinco, para obter menor resistência de contato de baixo nível (LLCR) e alta confiabilidade
- Resistência média de contato baixa, até 0,35 miliohm
- Certificado para UL e TUV
NOVO
Conector de energia de borda da placa de 8 feixes de alta densidade plus (HD+)
- Interface compatível com CRPS
- O contato de energia de camada dupla oferece suporte a 3000 W/3400 W PSU
- O design inovador de contato de passagem permite um material mais espesso para o contato para suportar correntes mais altas
- Múltiplos pontos de contato até oito, para obter LLCR mais baixo e alta confiabilidade
- Resistência média de contato baixa, até 0,25 miliohm
- Certificado para UL e TUV
Conectores de energia de borda da placa de alta densidade plus (HD+)
O conector de borda de placa de alta densidade (HD)+ da TE é capaz de suportar fontes de alimentação de até 3000 W. Esses conectores são projetados para permitir sistemas com necessidades de energia crescentes em data centers da próxima geração. Os conectores edge da placa HD+ prolongam a vida útil das unidades da fonte de alimentação e foram projetados para plataformas de servidor de última geração seguindo a tendência geral da arquitetura do servidor.
Conectores de energia de borda da placa de alta densidade (HD)
O conector edge da placa HD (High Density, Alta densidade) fornece alta corrente em 24 A por contato com baixa resistência e suporta uma fonte de alimentação de 1.500 a 2.000 W para o equipamento de data center.
Veja os conectores edge da placa HD (High Density, Alta densidade)
Conectores de energia MULTI-BEAM CE
Os conectores de borda de placa MULTI-BEAM de próxima geração oferecem a melhor densidade global de energia e sinal para atender à exigência do mercado de comunicação de dados em desempenho, perfil e custo. Isso é obtido com um passo de contato de sinal de 1,00 mm, que proporciona até 60% de economia de espaço, e um passo de contato de energia de 7,26 mm, que proporciona até 30% de economia de espaço em relação aos produtos atuais. O design exclusivo do TE é escalável e modular para proporcionar maior flexibilidade na configuração e no projeto da placa de circuito impresso (PCI), além de fornecer maior potência por contato, até 43 A.