Projetados para força e estabilidade
Nossos soquetes de miniplaca expressa e de gráficos atendem aos requisitos de interconexão para placas de expansão. O portfólio de produtos consiste em soquetes de montagem em superfície de ângulo reto com 52 contatos (para miniplaca express) ou 76 contatos (para miniplaca display). Há engates disponíveis para alturas selecionadas. O design atende ao padrão da indústria PCI-SIG para a transmissão de dados de alta velocidade.
Recursos do produto
Conectores Mini PCI Express e Mini SATA
- Os soquetes de miniplaca expressa estão disponíveis em alturas de 10,6 mm a 9,9 mm
- Capazes de resistir a testes de choque mecânico de 50 G
- O método de fabricação especial cria um contato com uma força normal mais estável do que outros métodos
- Conectores que atendem ao padrão da indústria PCI-SIG
Selecione aplicações
Conectores Mini PCI Express e Mini SATA
- Notebook
- PCs desktop
- Dispositivos móveis
- Equipamentos de comunicação sem fio
52
Número de contatos para a miniplaca expressa
76
Número de contatos para a miniplaca gráfica
Essas placas são adicionadas a placas de servidores, dispositivos de consumo e plataformas de notebook. O portfólio de produtos consiste em soquetes de montagem em superfície de ângulo reto com 52 contatos (para miniplaca express) ou 76 contatos (para miniplaca display). Há engates disponíveis para alturas selecionadas. O design atende ao padrão da indústria PCI-SIG para a transmissão de dados de alta velocidade.
Perguntas frequentes
P: Os conectores para miniplacas expressas substituirão os conectores mini PCI existentes?
R: A tendência é uma mudança para a miniplaca expressa, mas a mini PCI ainda será usada por algum tempo.
P: Esse conector precisa ser usado com um engate?
R: A TE oferece engates para os conectores de 4 mm e 7 mm, mas muitos clientes fabricam seus próprios espaçadores.