Conectores GRACE INERTIA 6.0
A TE agora oferece conectores GRACE INERTIA em um passo de 6,0 mm de linha central para conectividade fio a placa de até 10A. Acoplamento resistente a erros e engate forte e definitivo para conexões de energia média. O principal benefício dos conectores GRACE INERTIA é um mecanismo de travamento por inércia no invólucro do conector que é projetado para evitar produtos defeituosos causados pelo acoplamento incorreto dos conectores. Quando o invólucro do plugue é inserido na barra pelo montador, a trava com mola no invólucro do plugue faz contato inicial com a barra. À medida que a inserção continua e a força inicial de engate do invólucro é superada, o mecanismo de travamento por inércia une os invólucros, fazendo com que eles e os contatos se acoplem totalmente, sinalizado por um clique audível.
Recursos do produto
- O passo compacto reduz o tamanho geral do conector, economizando espaço valioso na placa de circuito
- A proteção do acoplamento impede o contato entre os contatos do receptáculo e da barra antes do acoplamento adequado
- O design de bloqueio por inércia não permite que ocorra o acoplamento inadequado
- O mecanismo de bloqueio por inércia ajuda a eliminar o desacoplamento
6.00
mm de linha central
10
amperes
2&3
posições disponíveis