Maior versatilidade no dimensionamento de dispositivos
Nossos conectores micro SIM de perfil ultrabaixo são uma solução de hardware avançada projetada para aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, reduzir o custo e o tamanho do produto final. Essa próxima geração oferece economia de espaço de placa de circuito impresso (PCI) ao reduzir as dimensões, proporcionando maior versatilidade no dimensionamento e na aplicação do dispositivo. Estamos dedicados a fornecer a nossos clientes em todos os níveis da cadeia de suprimentos tecnologias de conector SIM duráveis e de alta qualidade, feitas sob medida para atender a necessidades específicas de design. Os conectores SIM são fabricados com processos dimensionáveis, econômicos e de qualidade garantida.
Recursos do produto
Conectores Micro SIM
- Perfil ultra baixo
- Duas opções para posicionamento
- Interruptor de detecção de cartão
- Recurso aprimorado para evitar a inserção incorreta do SIM
Aplicações
Conectores Micro SIM
- Telefones celulares
- Tablets
- Dispositivos ultraportáteis
- Laptops
- GPS pessoal
- Servidores
Os cartões SIM (módulo de identidade do assinante) e UIM (módulo de identidade universal) são amplamente utilizados em uma variedade de aplicações móveis, incluindo, faturamento, segurança e armazenamento de números. Os parâmetros do cartão SIM são definidos pelos padrões ISO, ETSI e GSM.
Este conector antiempenamento reduz a altura de 1,24 mm para 1,18 mm, tornando-se o conector de menor altura em toda a família de produtos de conector SIM da TE e um dos conectores de menor altura do mercado do seu tipo.
- Masaki Shoji,
- Gerente de produto