Una múltiplas conexões PCB usando um bloco
As barras PCB (Printed Circuit Board, Placa de circuito impresso) são produtos fáceis de usar que permitem unir várias conexões a uma PCB usando um único bloco. Também chamadas de barras de pinos, as barras PCB normalmente são montadas na superfície ou no orifício de passagem e soldadas na placa. O outro lado da barra permite as conexões. A barra de pinos pode ser envolta por um protetor de plástico, o que deixa a unidade mais segura e evita que os pinos dobrem. Os receptáculos PCB são uma maneira confiável e barata de conectar componentes usando contatos de pino a uma PCB. Os contatos internos de um receptáculo PCB contam com um estilo multilinha que pode caber em cabos de componentes redondos, quadrados ou retangulares. Nosso grande portfólio de barras e receptáculos PCB oferece múltiplos tipos de conjunto de conectores PCB e orientações de montagem PCB. Suportamos barras e receptáculos PCB de muitos fabricantes, inclusive AMP, AMPMODU e MICTOR.
Recursos técnicas e visão geral do produto
Barras e receptáculos PCB
- Tipos de barra: de fuga, totalmente recoberta, conjunto de barras e ejetores, conjunto de barras e push-pull, parcialmente recoberta e totalmente recoberta
- Orientação de montagem PCB: borda, horizontal, inclinada, ângulo reto, montagem em longarina e vertical
- Tipo de contato: de lâmina, hermafrodítico, pino, receptáculo, soquete e lingueta
- De 1 a 540 posições disponíveis
- Método de terminação para PCB: montagem em superfície – bola de solda, orifício de passagem – pressionamento, orifício de passagem – solda
- Terminações de conector e contato em: barramento, FPC (Flexible Printed Circuit, Circuito impresso flexível), PCB, fio e cabo