![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-1-5mm-amp-mini-ct.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Soluções de interconexão fio a placa Mini
Os conectores AMP Mini CT de 1,5 mm da TE são soluções de interconexão fio a placa miniaturizadas. Eles são semelhantes à série de conectores AMP CT padrão que tem desempenho comprovado na capacidade de fabricação de chicotes. Há uma grande variedade de máquinas para fabricação de chicotes disponíveis, desde ferramentas manuais para produção de baixo volume até máquinas de crimpagem automáticas. Existem dois tipos de carcaças disponíveis, inclusive crimpagem e MT (Mass Terminated, Terminação em massa), pré-carregadas com contatos de deslocamento de isolamento. Esses conectores foram projetados com contatos em passo de 1,5 mm. A linha de produtos AMP mini CT da TE também consiste em uma grande variedade de barras laterais de placa compatíveis com as carcaças e os contatos oferecidos por nós.
Recursos do produto
AMP Mini CT de 1,5 mm
- Dois métodos de terminação: IDC, crimpagem
- IDC AWG 26~28
- Crimpagem AWG 24~28
- Os circuitos variam de 2 a 20 em fileira única e de 20 a 40 em fileira dupla
- Opções de pernas dobradas para autorretenção em placas
- Série de gaveta e treliça
- Configuração de montagem em painel disponível
- Conformidade com RoHS
- Programa de Componentes da Underwriters Laboratories Inc., Arquivo Nº E28476
- Canadian Standards Association, Arquivo Nº LR 7189-133
Os AMP Mini CT são conectores são fio a placa e fio a fio miniaturizados. Assim como acontece com a série de conectores AMP CT padrão, esses conectores são personalizados tendo em vista uma produtividade melhor do chicote e contam com um design compacto com contatos em um passo de 1,5 mm. Os conectores laterais de fio podem ser usados para produzir uma grande variedade de estilos de chicote por máquinas de montagem de alta velocidade totalmente automáticas.
Selecione as aplicações
AMP Mini CT de 1,5 mm
- Equipamentos comerciais
- Máquinas industriais
- PCs
- Impressora
- Áudio
- Ar-condicionado
- Iluminação
- Em qualquer lugar, sinais ou energia são roteados
![Conectores de terminação em massa (MT)](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mass-terminal-mt-connector.jpg)
![Contatos de crimpagem AMP Mini CT](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-crimp-contact.jpg)
![Carcaça de crimpagem Mini CT](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-crimp-housing.jpg)
![Fileira dupla Mini CT](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/mini-ct-dual-row.jpg)
Opções de produtos
Conectores AMP Mini de 1,5 mm
-
Conectores de terminação em massa (MT)
Carcaças laterais de cabo pré-carregadas com contatos IDC AWG 26~28
-
Contatos de crimpagem
Contatos que devem ser carregados nas carcaças de crimpagem. AWG 24~28
-
Invólucros de crimpagem
Carcaças laterais de cabo que são pré-carregadas com contatos de crimpagem
-
Cabeçalhos de encaixe de linha única
As barras de coluna de fileira única estão disponíveis em configurações de duas a 20 posições, ângulo reto e verticais. Versões de montagem em superfície e de furo vazado disponíveis. Configuração de montagem em painel disponível.
-
Cabeçalhos de encaixe de fileira dupla
Barras de coluna laterais da placa usadas com um suporte atrativo e carcaças compatíveis. As barras de coluna de fileira dupla estão disponíveis em configurações de 20 a 40 posições, ângulo reto e verticais. Configurações de montagem em superfície, orifício de passagem e montagem em painel disponíveis.
Estilos de montagem de AMP Mini CT
Aumento da produtividade do chicote
Para ajudar você no design, oferecemos uma grande variedade de estilos de montagem para o conector AMP mini CT. Eles estão ilustrados abaixo e mais detalhados no guia de referência rápida Série de conectores AMP Mini CT de 1,5 mm.
![Estilos de montagem de AMP Mini CT](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/infographics/minictboard-1024.jpg)