![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/Rast2.5 connectors header 2.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
AMP Duoplug 2.5
O sistema de conectores Power AMP DUOPLUG 2.5 oferece um sistema completo de placa de circuito impresso, adequado para aplicações de borda e também de fêmea à barra usando o mesmo componente fêmea. A parte superior do contato fêmea é fornecida com um slot IDC, uma técnica que permite a terminação de fios de alta velocidade. Ferramentas de aplicação especificamente desenvolvidas para este sistema podem produzir conjuntos de cabos com conectores em uma ou ambas as extremidades. O chaveamento do conector é produzido com uma unidade de corte na máquina de ferramentas de aplicação.
Recursos do produto
- Sistema de conectores para produção racionalizada
- Alta taxa de produção sem rejeições
- Sistema de conectores de uma peça e duas peças
- Componente fêmea chaveada
- Contatos protegidos contra danos
- Inserção do fio controlável
- Alívio da tensão do fio fornecido pela tampa
- Profundidade de inserção do fio definida
- Versão específica de barra do cliente
- Proteção fornecida por três paredes laterais
- Projetado de acordo com a especificação RAST 2.5
- VDE Testado acc. para: DIN VDE 40021724 e DIN EN 60998, Parte 2-3
2A
Classificação corrente máxima: 2,5 mm de linha central
2.5
Linha central mm
1,5 mm
Espessura da placa de circuito impresso
Selecione aplicações
Aplicações adicionais
- Máquinas de venda automática
- Dispositivos de medição e outros
- Fios específicos de silicone-IDC são aplicáveis