Temporizador padrão AMP
Os conectores de temporizador padrão AMP de acordo com o padrão RAST 5,0 mm foram desenvolvidos para conectar componentes RAST 5 (como motores, bombas de lixiviação, reguladores de nível de água, relés e interruptores de botão) na indústria de eletrodomésticos. Com várias posições e chaveamentos, conexão segura (mesmo com acoplamento em inclinação) e um design de contato robusto, eles atendem a uma série de requisitos da indústria. Os contatos de temporizador de energia padrão AMP, para uso com invólucros de temporizador padrão, são adequados para alta densidade e alta capacidade de corrente de até 16 A. O invólucro foi projetado para empilhamento de ponta a ponta sem perda de contato. Os contatos de temporizador padrão podem ser usados com fios trançados de 0,5 a 2,5 mm2 e podem ser duplamente terminados. Claro, as ferramentas correspondentes também estão disponíveis.
Recursos do produto
- Linha central de 5,0 mm
- 2-12 posições disponíveis
- Aceita faixas de fio de 0,5 a 2,5 mm2
- O diâmetro do fio varia de 2,0 a 3,3 mm
- Tensão nominal de 220 V
- Recurso de garantia de posição de terminal (TPA) em modelos selecionados
UL
6 A
16 A
O folheto descreve novos modelos de conectores de temporizador de energia padrão que incorporam dispositivos de garantia de posição de terminal (TPA) nas coberturas articuladas de seus invólucros. Os recursos de TPA ajudam a garantir que os contatos estejam totalmente assentados nos invólucros e fornecem uma medida adicional contra o desengate do contato. Blocos de acoplamento também estão listados. Tanto os invólucros quanto os blocos atendem ao teste de fio incandescente (750 °C, sem chama), bem como aos requisitos de inflamabilidade UL 94 V-0.