Sistema de conectores Positive Lock 5 RAST

Projetado para acoplar com uma placa de circuito de controle, interruptor ou impresso.

O sistema de conectores Positive Lock RAST 5 foi projetado para acoplar com uma placa de circuito impresso, interruptor ou controle tenha guias de espessura 0,250 x 0,032 [6,35 x 0,81] construídas em linhas centrais de 5 mm. Este sistema utiliza nossos populares receptáculos Positive Lock mark III e uma série de invólucros para fornecer aos clientes uma solução confiável para suas necessidades de gerenciamento de fios.

Esta linha de conectores oferece características de chaveamento e polarização embutidas nos invólucros que eliminam erros de acoplamento e fios cruzados. Dois a oito invólucros de circuito facilitam operações de montagem aprimoradas, e o terminal Positive Lock proporciona excelente retenção do conector. 

O sistema Positive Lock RAST 5 foi projetado para acoplar com muitos dos componentes construídos com uma interface padrão RAST 5.

Recursos do produto

  • Acopla com guias de 0,250 x 0,032 [6,35 x 0,81] construídas em linhas centrais de 5 mm
  •  Recursos de chaveamento e polarização 
  • Utiliza terminais de receptáculos Positive Lock Mark III disponíveis para aplicações de fio simples 22-18 AWG, 18-14 AWG ou de fio duplo 18-16 AWG
  •  Terminais disponíveis em latão simples e estanhados

Aplicações adicionais

  • Equipamento de exercícios
  • Fabricantes de ferramentas manuais