OSFP para desempenho térmico de última geração

Os conectores OSFP (Octal Small Form Factor Pluggable, Plugável do fator de forma pequeno óctuplo), gaiolas e conjuntos de cabos da TE atendem às necessidades do data center de última geração, suportando taxas de dados agregadas de 200 Gb/s e até 400 Gb/s. Esses produtos foram projetados para protocolos 28G NRZ e 56G PAM-4, com um roteiro para 112G PAM-4 tendo em vista atualizações do sistema futuras. Ao utilizar a tecnologia do dissipador de calor térmica no plugue, os produtos OSFP oferecem desempenho térmico superior e a integridade do sinal necessária para suportar taxas de dados 400G. Os produtos OSFP oferecem alta densidade de porta e são compatíveis com até 36 portas de uma interface de 8 pistas em um fator de forma de switch 1RU, em alinhamento com os roteiros de silício atuais e de última geração.

Novas gaiolas e conectores OSFP 112G

As novas gaiolas e conectores OSFP 112G da TE agregam à linha abrangente de produtos no portfólio de produtos OSFP existentes, oferecendo aos clientes uma solução de interconexão 8x112G para suportar a transferência de dados no data center de alta densidade e na computação em nuvem de última geração.

 

Recursos do produto

Conectores OSFP, gaiolas e conjuntos de cabos

  • Suporte taxas de dados agregadas de 200 Gb/s (8 x 28G NRZ) e até 400 Gb/s (8 x 56G PAM-4), com um roteiro de 112 Gb/s PAM-4
  • Desempenho térmico e de integridade do sinal superior
  • Alta densidade de porta
  • Projetado para cargas térmicas de até 15 W com fluxo de ar baixo
  • Otimizado para fluxo de ar de frente para trás e de trás para frente
  • Instalação de até 36 portas de uma interface de 8 pistas em um fator de forma de switch 1RU
  • O conector tem passo de 0,6 mm comprovado, 60 contatos no total 

 

Especificações do produto

Conectores OSFP, gaiolas e conjuntos de cabos

Conjunto da gaiola Conector
  • Gaiolas 1x1 e 1x4 para suportar aplicações de porta múltipla e única
  • Conector de alta densidade de 8 pistas, pegada e interface compatível segundo a especificação OSFP MSA
  • A gaiola de aço inoxidável de baixo custo com ventilação do fluxo de ar em túnel suporta a refrigeração do módulo e o fluxo de ar do sistema ideal
  • Passo de 0,6 mm comprovado, total de 60 contatos
  • Contenção de EMI tradicional na abertura do painel e da porta
  • Design wafer simples e de baixo custo com 2 fileiras de contatos
  • Conjunto PCB para rocha plana
  • Compatibilidade de barriga com barriga por meio do alinhamento no solo para PCB de baixo custo e ruído
  • Comprovado para 56G PAM-4, com roteiro para 112G PAM-4

Gaiola 1x1

Gaiola 1x4

Conector SMT

De OSFP para OSFP

De OSFP para 2 QSFP

De OSFP para 4 QSFP

Informações do conjunto de cabos

  • Cabos retos de OSFP para OSFP
  • Cabos de fuga de OSFP para 2 ou 4 QSFP56
  • Cabos de fuga de OSFP para 8 SFP56
  • Outras configurações de cabo personalizadas serão levadas em consideração
  • Até 26 AWG suportado no fator de forma OSFP
  • O alcance de cabo máximo de 3 metros atende à exigência IEEE 802.3cd SDD21 de -17,16 dB a 13,28 GHz

 

Selecione as aplicações

Conectores OSFP, gaiolas e conjuntos de cabos