Conectores de energia superiores
Nossa grande variedade de tipos de conectores de energia, cabeamento e barramento especializados e recursos de design superiores são a combinação certa para sua aplicação exclusiva. Nossas ofertas de produtos apresentam conexões de placa a barramento e de fio a barramento.
Recursos do produto
Conectores de energia
- De placa a barramento e de fio a barramento
- Liga de cobre banhado a prata
- Acopla com barramento banhado de 0,125" ou 0,062" de espessura fornecendo uma conexão separável que facilita a montagem, inspeção e solução de problemas
- Ideal para computadores, controle industrial, fontes de alimentação modular ou outras aplicações que exijam baixa queda de milivolts e separação confiável. Normalmente usado em equipamentos montados em rack com arquitetura de barramento.
- Cego compatível (desalinhamento até + 0,060" [1,52 mm] para ambas as séries)
Coisas a considerar
Escolha dos conectores de energia
- A aplicação requer conexão placa a placa, fio a placa, fio a fio, de barramento, de borda de placa ou uma combinação desses tipos de conectores?
- O conector requer apenas energia, ou uma combinação de energia e sinal? Quanta corrente é necessária para a aplicação? Tenha em mente que o desempenho do conector de alimentação é tipicamente medido em amperes (A). A tensão também é muito importante, pois define o espaçamento entre os contatos.
- A aplicação será acoplada enquanto estiver sob carga elétrica? Se assim for, é necessário um conector plugável a quente. Muitos dos produtos deste guia foram aprovados para uso em aplicações plugáveis a quente.
Selecione as aplicações
Conectores de energia
- CA para CC e CC para CC
- Fontes de alimentação
- Computadores de última geração
- Servidores
- Equipamento de armazenamento de dados
- Switches de telecomunicação
- Distribuição de energia de alta densidade
- Fontes de alimentação ininterrupta (UPS)
- Baterias removíveis
- Empilhamento de placas
- Distribuição de energia