Rápido para travar e de fácil manutenção
O conector RAPID LOCK é um substituto de conexão e desconexão rápida de polo único para conexões de alça. Este conector, usado em aplicações de distribuição de energia de barramento e backplane, é confiável e oferece melhor manutenção do que as alças ajustadas com parafusos. Os contatos do pino de acoplamento podem ser conectados a um barramento por parafuso ou mordente e a um backplane por parafusos press-fit e de backup. Como os conectores RAPID LOCK não incluem porcas e arruelas para afrouxarem no equipamento, o serviço no campo é fácil, e com a substituição de alças de alimentação montadas usando porcas e parafusos, este conector de barramento oferece um mecanismo de interconexão extremamente seguro com risco mínimo de conexões soltas e arcos.
Recursos do produto
Conectores RAPID LOCK
- Substituição para rebites roscados
- Nenhuma porca solta significa sem atrito ou aumento de calor
- Tecnologia CROWN BAND comprovada
- Conexão e desconexão rápidas, com recurso de travamento de segurança
- Correntes de 50 A a 250 A
- Tamanhos de fio de 2,5 mm2 a 95 mm2
- Versões de ângulo reto e raso
- Cabo de proteção ou coberturas de crimpagem
- Ferramentas de crimpagem padrão da indústria
- Disponível com isolantes de cor azul, vermelho ou preto para codificação de cores
MNT
Os soquetes montados em cabos estão disponíveis com configuração de ângulo raso e reto.
RAPID
Sem porcas e arruelas, o serviço de conexão é rápido e fácil.
LOCK
Os cabos conectam à mão e desconectam-se com uma simples ferramenta de destravamento.
Selecione as aplicações
Conectores RAPID LOCK
- Servidores de última geração
- Equipamento de armazenamento de dados
- Distribuição de energia de alta densidade
- Fontes de alimentação ininterruptas
- Baterias removíveis
- Aplicações automotivas
- Equipamento de energia renovável
- Switches e roteadores
Conectores de barramento RAPID LOCK
Conexão e desconexão rápidas
- Pinos RAPID LOCK montagem de mordente ou montagem de parafuso (barramento ou PCI)
- Soquetes RAPID LOCK (ângulo raso e reto)
- Cobertura protetora opcional