Conectores de energia superiores

Nossa grande variedade de tipos de conectores de energia, cabeamento e barramento especializados e recursos de design superiores são a combinação certa para sua aplicação exclusiva. Nossas ofertas de produtos apresentam conexões de placa a barramento e de fio a barramento.

Recursos do produto

Conectores de energia
  • De placa a barramento e de fio a barramento
  • Liga de cobre banhado a prata
  • Acopla com barramento banhado de 0,125" ou 0,062" de espessura fornecendo uma conexão separável que facilita a montagem, inspeção e solução de problemas
  • Ideal para computadores, controle industrial, fontes de alimentação modular ou outras aplicações que exijam baixa queda de milivolts e separação confiável. Normalmente usado em equipamentos montados em rack com arquitetura de barramento.
  • Cego compatível (desalinhamento até + 0,060" [1,52 mm] para ambas as séries)

Coisas a considerar

Escolha dos conectores de energia
  • A aplicação requer conexão placa a placa, fio a placa, fio a fio, de barramento, de borda de placa ou uma combinação desses tipos de conectores?
  • O conector requer apenas energia, ou uma combinação de energia e sinal? Quanta corrente é necessária para a aplicação? Tenha em mente que o desempenho do conector de alimentação é tipicamente medido em amperes (A). A tensão também é muito importante, pois define o espaçamento entre os contatos.
  • A aplicação será acoplada enquanto estiver sob carga elétrica? Se assim for, é necessário um conector plugável a quente. Muitos dos produtos deste guia foram aprovados para uso em aplicações plugáveis a quente.