- 470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Família de conectores de sinal EP 2.5 expandida
A família do EP 2.5 compacto é adequada para conexões da placa de circuito impresso de baixo nível e de baixa potência quando o espaço é premium. Esta família oferece contatos de força de baixa inserção, dispositivos TPA e configurações de linha dupla que expandem aplicativos para o conector de sinal fio-a-placa e o de fio a fio, enquanto novas opções de embalagem suportam processos automatizados de montagem da placa. Os conectores EP 2.5 oferecem dois níveis de confiabilidade mecânica e elétrica: um engate de bloqueio verdadeiro impede que a caixa do plugue e a barra se separem, enquanto um dispositivo opcional da Garantia de Posição de Terminal (TPA) ajuda a garantir assentos terminais.
Recursos do produto
Conectores Economy Power 2.5
- Engate positivo audível projetado para facilitar o acoplamento e desacoplamento
- Guias de polarização ajudam a evitar o desalinhamento posteriormente
- Linha central compacta de 2,5 mm
- Terminais assimétricos só podem ser carregados de uma maneira dentro do invólucro
- Lubrificante de anticorrosão por contato
- Materiais do teste de fio incandescente disponíveis
- Baseado em um passo de 0,098" [2,5 mm]
- Com a classificação 250 VCA até um líder do setor 4,2 A
- Com o tamanho do fio de 26 a 20 AWG [0,121-0,601 mm²] e até 40 posições, EP 2.5
Fatos Rápidos
Conectores Economy Power 2.5
- Disponível em diversas cores
- De forma seletiva, as barras carregadas estão disponíveis mediante solicitação
- Os conectores EP 2.5 são compatíveis a produtos concorrentes similares para aplicações de retrofit
4.2A
Classificação máxima da corrente para o conector EP 2.5
2.5mm
Passo de linha central (espaçamento entre pinos)
3.5N
Força máxima de inserção para novos contatos LIF
Conectores EP 2.5:
Teste de fio incandescente (Glow Wire) e
classificação UL 94 V-0
Produto | POS | Linha central | Tensão | Temperatura da operação: a 105° C |
Tamanho do fio (AWG) |
---|---|---|---|---|---|
Economy Power 2.5 (EP 2.5) | 2-40 | .098 (2.50) | 250 VCA | -55 °C | 26-20 |
Visão geral do produto
Sistema de conectores EP 2.5
A família de conectores EP 2.5 fio-a-placa e fio-a-fio da TE foi projetada para aplicações do circuito de sinal. Com base na comprovação do conector economy power, a linha avançada EP 2.5 oferece benefícios adicionais. Os conectores EP 2.5 são classificados como 250 VCA em até 4,2 A. Contatos novos, padrão e de baixa força de inserção estão disponíveis. Os contatos são oferecidos para os tamanhos de fio 26-22 AWG e 24-20 AWG. Cada contato possui um cilindro de crimpagem de fio, cilindro isolante e trava de estanque. O cilindro de crimpagem de fio tem recorte serreado que auxiliam na retenção de fios. Os contatos estão disponíveis em formato de tiras para terminações usando uma máquina automática.
Produtos em Destaque
-
Barras Economy Power 2.5 gravadas na Ammo Box
O TE agora oferece barras do Economy Power 2.5 (EP 2.5) gravadas na embalagem da ammo box. Esta família EP 2.5 com a linha central de 2,5 mm é amplamente usada para conexões fio a placa em muitas indústrias. Até agora, o TE forneceu as barras apenas como peças soltas. Linha única, as barras verticais com 2 a 8 posições em várias cores também oferece a opção gravada na embalagem da ammo box. Isso atende melhor às necessidades dos fabricantes de alto volume para apoiar seus processos de montagem da placa.
-
Contatos de soquete com baixa força de inserção para conectores Economy Power 2.5
Novos contatos de soquete que oferecem força de inserção significativamente menor estão agora disponíveis. Os novos contatos oferecem uma força de inserção de 3,5 N (máx.), ao contrário da força de inserção de 8,9 N (máx) dos contatos padrão.
-
Conectores Economy Power 2.5 de linha dupla e TPAs
A família de conectores 2.5 de energia econômica agora inclui modelos de linha dupla e material compatível com o Glow Wire, com a classificação V-0. Além disso, os retentores de contato fornecem garantia de posição de terminal (TPA).
Aplicações adicionais
- Trocadores de moeda
- Máquinas de venda automática
- Abridores de portas de garagem