Série de conectores GRACE INERTIA
Os conectores GRACE INERTIA se acoplam para completar o circuito e simultaneamente travar o conector. Existem quatro métodos de chaveamento e cores disponíveis nas opções de 3,3 mm, 3,5 mm, 6,0 mm, 6,2 mm, 6,5 mm, 7,92 mm, 9,0 mm e 12,4 mm de linha de centro. Esses pequenos conectores de fio a fio e de fio a placa são usados para uma ampla gama de produtos elétricos de grande porte, como eletrodomésticos, soluções de transporte, aparelhos de ar-condicionado, máquinas de venda automática, controles industriais e sistemas de HVAC.
Os conectores GRACE INERTIA empregam um mecanismo de travamento por inércia para simultaneamente completa o circuito e "trava" o conector, o que é uma excelente solução para eliminar erros humanos durante a montagem. Esse recurso fornece um acoplamento ideal confiável, evita incompatibilidades e elimina a necessidade de processos de inspeção complicados. Cuidadosamente projetado, o design garante a inserção adequada, o que evita a deformação da barra de pinos. O design ergonômico permite uma montagem fácil e o passo compacto reduz o tamanho geral do conector. Além disso, os contatos sem lança evitam o enroscamento ou emaranhamento e o design de contato de feixe duplo ajuda a fornecer um bom contato e durabilidade.
Recursos do produto
- o mecanismo de travamento por inércia ajuda a evitar desconexão acidental
- Disponível em configurações fio a placa e fio a fio
- O design garante a inserção adequada, o que evita a deformação da barra de pinos
- Contatos sem perfurações evitam enroscamento ou emaranhamento
- Design de contato de feixe duplo fornece bom contato e durabilidade
- Vários métodos de chaveamento e cores disponíveis para a série
- O design ergonômico permite a fácil montagem
- Placas de travamento duplo opcionais (dispositivos TPA) disponíveis para alguns modelos
Novo Signal GRACE INERTIA de 2,0 mm
O mercado está exigindo conectores miniaturizados e confiáveis que proporcionem oportunidades de redução de custos. Entendendo as necessidades de nossos clientes, nossos engenheiros projetaram o sistema de conectores Signal GRACE INERTIA, a solução ideal para ajudar a economizar espaço em placas de circuito impresso (PCB) com maior confiabilidade, através de nossos acessórios opcionais de assistência de posicionamento de terminal (TPA). Os conectores Signal GRACE INERTIA da TE apresentam conceitos avançados de design para facilitar uma conexão mais estável, confiável e durável. Esta linha de produtos compactos de passo estreito oferece, no momento, classificações de até 3 AMP, passos de linha central de 2,0 mm e 2,5 mm. A TPA (Terminal Position Assurance, garantia de posição do terminal) garante que os contatos sejam devidamente assentados no invólucro e fornece uma medida extra de proteção contra o retorno dos contatos. A estrutura do novo design também reduz a força necessária para a inserção de um contato em até 59% durante a montagem.
Principais características
- O recurso anti-enroscamento evita que os fios se enrosquem no engate e ajuda a evitar a quebra do engate
- O uso da tecnologia IDC permite que a terminação em massa forneça uma maior eficiência automática de montagem, além de oferecer recursos de alívio de tensão e certificações VDE
- Barras protegidas de montagem de superfície (SMT, RA SMT) de furo passante (T/H), vertical e ângulo reto disponíveis.
Com a crescente demanda por miniaturização, confiabilidade e redução de custos, nosso sistema de conectores SIGNAL GRACE INERTIA de 2,0 mm é a solução ideal para ajudar a economizar espaço na PCB com maior confiabilidade, através de nossos acessórios opcionais de garantia de posição de terminal (TPA).

Aplicações adicionais
Máquinas de venda automática
Revestimento de uretano em PCBs