![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/multi-beam-hd-family-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores poderosos e personalizáveis
Com uma variedade de contatos de energia e sinal e sequências de acoplamento disponíveis, e um design modular, você pode projetar com os conectores de energia MULTI-BEAM XLE, MULTI-BEAM XL, MULTI-BEAM High Density (HD) ou MULTI-BEAM Plus que melhor se encaixam nas necessidades da sua aplicação. Estes conectores são ideais para acoplamento cego em sistemas modulares e montados em rack.
NOVOS conectores MULTI-BEAM XLE de 100 A
Os conectores de energia retangulares MULTI-BEAM XLE são os primeiros do mercado a atingir a 100 A/contato com 4 contatos adjacentes, ao mesmo tempo em que permitem a compatibilidade reversa com nossos conectores MULTI-BEAM XLE. Isso possibilita uma fácil integração entre as unidades de alimentação (PSUs) do chassi, que podem estar usando gerações anteriores dos conectores MULTI-BEAM XLE.
- Maior densidade de energia reduz o consumo de energia para ajudar a economizar nos custos operacionais do sistema
- Design modular permite alta escalabilidade e flexibilidade nas configurações
- Disponível em configurações vertical e de ângulo reto
- Pino guia opcional disponível para facilitar o acoplamento
![Plugue vertical, press-fit](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/2343044-1-multi-beam-vertical-plug-press-fit-300x250.jpg)
![Receptáculo de ângulo reto, solda](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/right-angle-receptacle-solder-300x250.jpg)
Conectores MULTI-BEAM Plus
Economize espaço e reduza o consumo de energia
Nossos conectores de energia MULTI-BEAM Plus abordam a necessidade do mercado de maior potência e melhor desempenho com a maior corrente por contato de energia até 100 A/contato com quatro contatos de energia adjacentes. Essa maior densidade de energia e sinal economiza espaço e reduz o consumo de energia. Estes conectores são a próxima geração de nossos conectores MULTI-BEAM XLE. Eles compartilham a mesma dimensão de baixo perfil e permitem o mesmo fluxo de ar através do seu sistema.
![Conector de receptáculo MULTI-BEAM Plus](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/multi-beam-plus-receptacle-with-pcb-300x250.jpg)
![Conector de plugue MULTI-BEAM Plus](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/multibeam-plus-plug-pcb-300x250.jpg)
Os conectores MULTI-BEAM Plus são a próxima evolução dos nossos conectores MULTI-BEAM XLE. Eles compartilham a mesma dimensão de baixo perfil e permitem o mesmo fluxo de ar através do sistema. Assim como nossos conectores MULTI-BEAM XL, MULTI-BEAM XLE e MULTI-BEAM HD, o design escalável e modular dos conectores MULTI-BEAM Plus também oferece suporte a uma maior flexibilidade na configuração e no design das PCIs.
ADAPT
As ferramentas modulares tornam o conector altamente configurável.
SLIM
Soquetes de guia finos reduzem a área ocupada geral na PCI.
↓HEAT
O invólucro ventilado permite uma melhor dissipação de calor.
Selecione as aplicações
Distribuição de energia MULTI-BEAM HD/XLE/XL
- Servidores de computador compactos (1U) através até servidores de última geração
- Computadores tolerantes a falhas
- Equipamento de rede
- Switches de telecomunicação
- Instrumentação médica
- Equipamento de controle industrial
- Sistemas de energia
Coisas a considerar
Ao escolher um conector de energia
Ao escolher um conector de energia, considere o tipo de conector que a aplicação precisa, seus requisitos de corrente e tensão e se ele exigirá ou não a capacidade de ser plugável a quente:
APP
A aplicação requer conexão placa a placa, fio a placa, fio a fio, de barramento, ou uma combinação desses tipos de conectores? Nosso portfólio de conectores de energia pode ajudar.
VOLT
O conector requer apenas energia, ou uma combinação de energia e sinal, e quanta corrente é necessária na aplicação?
HOT
A aplicação será acoplada enquanto estiver sob carga elétrica? Se assim for, é necessário um conector MULTI-BEAM plugável a quente.
Recursos do produto
Conectores de energia MULTI-BEAM HD
- Alta densidade de corrente: cada contato de energia conduz até 135 A
- Alta densidade de sinal: o contato do sinal é integrado com o módulo final, e cada módulo final pode suportar até 15 sinais
- Módulo de sinal comum e módulo de contato de energia
- Configurações flexíveis com diferentes quantidades e posições de contatos
- Tipos de contato de alta potência e baixa potência
- A plataforma de ferramentas é comum para todas as configurações para diminuir o investimento em novas ferramentas
- Corrente muito maior por contato para diminuir o custo da capacidade de corrente total
- Variável de deslocamento flexível no lado do receptáculo
- Baixa resistência e queda de tensão
- Confiabilidade superior e de longo prazo
- Controle de qualidade consistente de TE
Recursos do produto
Conectores de alimentação MULTI-BEAM XLE para fontes de alimentação substituíveis a quente
- O contato de energia de seis feixes fornece mais de 200 A por polegada linear
- Um contato de baixa potência de 25 A ocupa 50% menos espaço na PCI do que o contato de energia MULTI-BEAM XL
- Duas opções de contato de energia plugável a quente: 50 A (alta potência) e 20 A (baixa potência)
- Força de acoplamento mais de 40% menor do que a do conector MULTI-BEAM XL
- O design de invólucro mais fino permite 40% mais corrente no mesmo espaço que o conector MULTI-BEAM XL
- O invólucro ventilado permite um melhor fluxo de ar, com mais dissipação de calor
Recursos do produto
Conectores de energia MULTI-BEAM XLE para energia de cabo
- Opções de baixa e alta potência no mesmo conector
- Montagem flutuante X, Y, Z, conectores de acoplamento cego para aplicações do tipo gaveta
- Design modular para atender a qualquer aplicação
- Design que permite maior desalinhamento angular do que o conector MULTI-BEAM XL
- Conectores plugáveis a quente para facilitar a operação
- Configurações de montagem em painel, deslizar para travar e apertar para liberar disponíveis
Recursos do produto
Conectores de energia MULTI-BEAM XL
- Comprimento expansível para acomodar muitas combinações de contatos de alta potência, baixa potência e sinal.
- Várias opções de espaçamento de linha central disponíveis para acomodar tensões mais altas e requisitos de correntes mais elevadas
- Design modular configurável personalizado
- Testado e certificado para UL 1977
- A alimentação CA e CC pode ser acomodada no mesmo conector, atendendo aos requisitos de segurança UL
- Generosa capacidade de acoplamento cego com pinos-guia moldados
- Até três níveis de sequenciamento de contato
- Baixa força de acoplamento e desacoplamento
- Terminação de solda ou press-fit na PCI