Navegue a onda de energia

Projetada para atender a necessidades de energia mais elevadas, a Wave Crimp é versátil e flexível. Capaz de dobrar e girar em praticamente qualquer espaço apertado, ela é bem indicada para acomodar a troca da PCB para o cabo ou o barramento para distribuição de energia dentro de um sistema. O nome Wave Crimp deriva das múltiplas "ondulações" criadas no condutor do cabo chato durante a terminação dos componentes de contato no cabo preparado. A família de interconexões Wave Crimp oferece soluções projetadas de alto valor agregado para conectividade de fonte de energia e distribuição em sistemas de alcance intermediário. Como a área de superfície do cabo chato é duas vezes a de um fio redondo equivalente, o fluxo de calor convectivo reduz a temperatura de operação do condutor para uma determinada corrente, o que resulta em uma capacidade de corrente mais alta.

Recursos do produto:

Wave Crimp

  • A terminação do cabo chato não exige descascamento.
  • Oferece uma interface confiável, de baixa resistência e à prova de gás.
  • As interfaces separáveis têm travamento positivo, polarização e disco de proteção.
  • Dissipação de calor melhorada, o que resulta em mais capacidade de corrente ou temperatura de operação reduzida.
  • Baixa indutância, distribuição de energia de alta capacitância.
  • Flexibilidade do pacote.
  • Menos cobre, logo, menos peso e custo por ampere de corrente nominal. 
  • Toque totalmente seguro.
Conexões Wave Crimp
A variedade de interfaces Wave Crimp disponíveis tornam o cabo de cobre plano uma solução de sistemas versátil e inovadora para distribuição de energia.

A ondulação explicada:

Wave Crimp

A característica mais única desta linha de produtos é a própria crimpagem ondulada. Composto por uma transição de cobre duro entre placas de perfil de cobre macio, ela é forçada a fechar na extremidade do cabo preparado. As bordas cisalhadas resultantes do cabo criam uma interface de terminação maior na área do que a própria seção transversal do cabo. Tendo em vista mais confiabilidade, os recuos em forma de diamante espalham cada ondulação, criando uma crimpagem de energia armazenada que é uma interface à prova de gás de baixa resistência e sólida mecanicamente, sem a necessidade de descascar os cabos.
Várias "ondulações" são criadas por meio da ação de cisalhamento das ferramentas de aplicação durante a terminação. Várias tiras são criadas em uma orientação para cima e para baixo alternada, expondo bordas cisalhadas que se tornam a interface de crimpagem. Isso resulta em uma área de superfície condutiva de 150% da seção transversal do cabo. 

A ondulação
As bordas de "ondulação" do cabo cisalhado tocam os insertos de cobre.
Terminação com a onda.
Ao longo da vida útil da terminação, espera-se que a resistência não varie mais do que 20 micro-ohms.