Embora a demanda por tamanhos menores esteja crescendo, cada vez mais se exige que os conectores tenham funcionalidades superiores. Os conectores precisam atingir uma potência maior e fornecer flexibilidade em soluções modulares e híbridas. Saiba mais sobre como os conectores de alta capacidade da TE Connectivity dão conta do recado e atendem às necessidades do seu projeto neste vídeo.

Conectores para serviços pesados
Os conectores para serviços pesados (HDC – Heavy Duty Connectors) são conectores industriais projetados para transmitir energia, dados e sinal nas condições mais difíceis. Em ambientes com vibrações, risco de poeira, desafios de temperatura e impacto mecânico, nossos conectores HDC fornecem uma solução confiável com coberturas e carcaças de alumínio sólido ou termoplástico, com grau de proteção de IP65 até IP69k. Aprovados conforme a norma EN/IEC 61984. Nossos conectores HDC variam de 10 A a 650 A, e estão disponíveis com até 288 contatos.

SISTEMA DE CONECTORES DE ALTA CAPACIDADE
Oferecemos um vasto portfólio de conectores de energia retangulares de serviço pesado, bem como conectores de sinal para atender a várias aplicações. Em ambientes internos, as carcaças termoplásticas leves e seguras podem economizar espaço e esforço de instalação. Os insertos de alto desempenho fornecem configurações de contato padrão e de alta densidade, com um desempenho elétrico que varia de 2,2 A a 32 V até 650 A a 12 kV. Contatos usinados confiáveis (em peça solta) e contatos econômicos estampados e moldados (em carretéis) estão disponíveis para terminação por crimpagem, parafuso e grampo de chassi, todas em opções banhadas a ouro, prata, estanho e paládio. Os conectores híbridos economizam de espaço e tornam possível a transmissão de energia, sinal e dados em uma única conexão, enquanto o sistema modular HMN torna a personalização da interface tão fácil quanto o uso de blocos de construção.
A TE produz Conectores para Serviços Pesados (HDC) há mais de 60 anos. O portfólio é um dos melhores em qualidade e sustentabilidade, ajudando a reduzir o tempo de comercialização. Com design modular, os HDCs da TE se encaixam perfeitamente na nossa estrutura de uma peça para tornar a instalação mais conveniente e rápida.
Com seu amplo portfólio de conectores para serviços pesados, a TE Connectivity oferece uma solução confiável para aplicações industriais nos ambientes mais severos, da ferrovia à fábrica. O conceito modular desses conectores proporciona uma adaptação flexível e rápida aos requisitos de qualquer aplicação.
A TE apresenta a atualização mais recente – Tecnologia HDC TIC-LOQ. O HDC com tecnologia TIC-LOQ conta com um sistema de autotravamento, encaixe com invólucros de metal, proteção contra água IP65 e compatibilidade com o portfólio HDC padrão. Escolha entre uma grande variedade de insertos de dois a 32 pinos em um único módulo, possibilitando a transferência de energia/sinal e correntes de 2,2 A a 40 A.
Portfólio de Conectores de Alta Capacidade
INSERTO HÍBRIDO HQ-4/4/6 COM ETHERNET CAT5
A TE Connectivity HDC introduziu um inserto HQ com um design híbrido, o Inserto Híbrido envolve funções de transmissão de dados de potência, sinal e Ethernet. O módulo de dados Ethernet com blindagem EMC fornece dados de alta qualidade com velocidade CAT5. A solução mais recente ajuda a permitir a confiabilidade da conexão e uma precisão mais alta.
Baixe a ficha técnica “HQ-4/4/6 INSERTO HÍBRIDO COM ETHERNET CAT5” saber mais informações sobre as vantagens, aplicações, principais recursos e mais detalhes essenciais.
SISTEMA DE CONECTORES HDC H3A TIC LOQ
Sistema de Conectores HDC H3A TIC LOQ da TE Connectivity ajuda-nos a fornecer conectores de travamento fáceis de operar. Com a introdução da mais recente carcaça H3A TIC-LOQ, é possível fazer o acoplamento automático com a Capa H3A. O processo trará economia de tempo do processo e contribuirá para a satisfação do cliente. A Carcaça TIC-LOQ é compatível com a série de Insertos HDC HQ padrão. O Inserto HQ-D-032 foi lançado ao mesmo tempo. Ele pode ser usado com a Carcaça TIC-LOQ. É um design de alta densidade com 32 contatos no inserto e contribuirá para a economia de espaço em várias aplicações.
CONECTOR HPC 200 A
A Série HPC da TE Connectivity se concentra no Sistema de Armazenamento de Energia por Bateria (BESS) para fornecer uma solução de alta segurança e confiabilidade com um conector de alta corrente de 200 A/1.500 V unipolar. Com o contato moldado em peça inteiriça, o Conector HPC 200 A oferece excelente capacidade de controle do aumento de temperatura. Enquanto isso, o Conector HPC 200 A é instalado com um sensor de temperatura de alto desempenho (opcional) para habilitar o monitor de segurança do sistema 24 horas. O sistema de travamento inteligente com design em linha de 180° oferece rotação de 360°, 12 ângulos de travamento a cada 30° graus, trava rápida e a função de pressionar para liberar, a fim de permitir a montagem conveniente e rápida de conectores de grande volume no local.
A Série HPC da TE Connectivity se concentra no Sistema de Armazenamento de Energia por Bateria (BESS) para oferecer uma solução de alta segurança e confiabilidade com um conector de alta corrente de 200 A/1.500 V unipolar. Com o contato de moldagem em peça inteiriça, o Conector HPC 200 A oferece excelente capacidade de controle do aumento de temperatura.

CONECTOR BESS HPC 350 A
A Série HPC da TE Connectivity se concentra no Sistema de Armazenamento de Energia por Bateria (BESS) para fornecer uma solução de segurança e confiabilidade mais altas com um conector de
alta corrente de 350 A/1.500 V unipolar. Com o contato de moldagem em peça inteiriça, o Conector HPC 350 A oferece excelente capacidade de controle do aumento de temperatura. Enquanto isso, o conector HPC 350 A é instalado com um sensor de temperatura de alto desempenho (opcional) para suporte ao monitor de segurança do sistema 24 horas. O sistema de travamento inteligente com um design em linha de 180° fornece rotação de 360°, trava rápida e função de pressionar para liberar para suportar a montagem conveniente e rápida de conectores de grande volume no local.
CONECTOR FLUTUANTE DE CARREGAMENTO HDC PARA CARREGAMENTO AGV
A linha de Conectores de Alta Capacidade (HDC) da TE Connectivity agora conta com Conector Flutuante de Carregamento HDC para aplicações em automação de armazéns. A tecnologia inovadora dos conectores de carregamento tem excelente capacidade, com até 30.000 ciclos de acoplamento para fornecer uma solução extremamente confiável. O sistema de flutuação inteligente ajuda a permitir que Veículos Guiados Autônomos (AGV) corrijam as posições de acoplamento de modo automático. Além disso, o design compacto, híbrido para potência e sinal, ajuda a permitir a miniaturização dos veículos. O conector de carregamento flutuante HDC da TE é uma solução mais eficiente, confiável e com tamanho reduzido para veículos aéreos não tripulados e robôs móveis autônomos.
A linha de Conectores de Serviços Pesados (HDC) da TE Connectivity agora oferece o Conector Flutuante de Carregamento HDC para aplicações em Automação de Armazéns. A tecnologia inovadora dos conectores de carregamento tem excelente capacidade, com até 30.000 ciclos de acoplamento para fornecer uma solução extremamente confiável. O sistema de flutuação inteligente ajuda a permitir que Veículos Guiados Autônomos (AGV) corrijam as posições de acoplamento de modo automático.

CONECTOR HÍBRIDO AGRUPADO BESS
A TE Connectivity, líder global em conectividade e tecnologia de sensores, apresenta um novo produto da linha de Conectores de Alta Capacidade: o Conector Híbrido de Agrupamento HDC BPSC, destinado a aplicações em sistemas de armazenamento de energia em baterias do tipo BESS. Com seu design híbrido inteligente , possibilita o agrupamento de conexões de energia e sinal mais seguras, confiáveis e flexíveis em sistemas BESS residenciais. A nova geração de conectores de agrupamento híbridos BPSC utiliza materiais com excelente tecnologia de condutividade elétrica e terminais compostos. Proporciona excelente eficiência quanto a condutividade dos terminais e excelente controle de elevação de temperatura . Dessa forma, traz mais segurança e a confiabilidade ao longo do ciclo de vida do sistema.

Perguntas Frequentes (FAQs)
O que é um Conector para Serviços Pesados (HDC)?
Um conector HDC é um conector industrial retangular e robusto, projetado para transmitir potência, dados e sinais em aplicações em ambientes adversos.
Quais são as aplicações indicadas para Conectores para Serviços Pesados (HDC)?
As aplicações típicas incluem robótica, automação, máquinas, aplicações ferroviárias e elétricas.
Em quais produtos consiste o portfólio de Conectores para Serviços Pesados (HDC)?
O portfólio HDC consiste em:
- Coberturas, carcaças e bases: disponíveis em diferentes graus de proteção IP65, IP67, IP68 e IP69k.
- Sistemas de contatos: variando de 5 A a 650 A com terminação de parafuso, crimpagem e grampo em chassi.
- Insertos: disponíveis em até 216 pinos por conector para terminação de crimpagem, parafuso ou grampo em chassi.