O conector de perfil baixo é excelente em espaços apertados
Os conectores micro MATE-N-LOK de perfil baixo têm uma altura vertical inferior a 4,7 mm – aproximadamente 45% menor do que outros membros da família de produtos. Entre esses conectores de carcaça macia estão barras de montagem em superfície de ângulo reto e conectores de cabo compatíveis. A linha usa contatos micro MATE-N-LOK padrão, com alcances de fio 24-20 e 30-26 AWG. O conector apresenta um engate positivo para evitar o desacoplamento. A carcaça de nylon de classificação nominal 94V-0 está disponível em cores naturais ou preta. Os contatos são de bronze fosforoso com uma opção estanhada ou banhada a ouro. Os conectores têm classificação nominal de até 5 A e 250 V.
Recursos do produto
- 2, 3 e 4 posições disponíveis
- Cores naturais e preta disponíveis
- Menos de 4,7 mm em altura vertical necessária
- As carcaças polarizadas ajudam a evitar falhas no acoplamento do conector
- Engate positivo para evitar o desacoplamento
- Barras de montagem em superfície em ângulo reto com fixações de montagem em superfície
- Utiliza contatos Micro MATE-N-LOK padrão
Dados técnicos
Elétrica/Mecânica
Recursos elétricas | |
---|---|
Tensão nominal | 250 V |
Corrente nominal | Máximo de 5,0 A em fio 20 AWG |
Resistência do contato | Máximo de 20 miliohms final |
Tensão de suporte dielétrico | 1.500 VCA |
Resistência de isolamento | Mínimo de 1.000 megohms |
Recursos mecânicas |
|
Temperatura de operação |
De -40 °C a +105 °C |
Força compatível | 1,5 lb. [6,67 N] máxima por contato |
45%
Altura vertical mais baixa
-40°C
Temperatura de operação mínima
105°C
Temperatura de operação máxima
Conector Micro MATE-N-LOK
Informações do produto
O sistema de conectores Micro MATE-N-LOK de 3 mm é um sistema de conectores fio a fio e fio a placa com contatos em uma linha central de 3 mm [0,118]. As configurações de fileira única e fileira dupla estão disponíveis. As carcaças de plugue e receptáculo permitem configurações fio a fio e fio a painel.
Os conjuntos de barras para aplicação fio a placa incluem componentes verticais e de ângulo reto. Essas barras de refluxo IR, compatíveis com o processo, estão disponíveis nas configurações de montagem do orifício de passagem e montagem em superfície.
Entre os usos típicos do sistema de conectores Micro MATE-N-LOK de 3 mm estão o aparelho, a instrumentação, as máquinas industriais, os equipamentos domésticos e os setores de sistemas de segurança.
Ao projetar as novas coberturas de alívio de tensão, nós nos concentramos em maximizar a flexibilidade.... Alcançamos essa flexibilidade as projetando para funcionar com conjuntos de cabos fio a fio (suspensos) e fio a placa.
- Christopher Rowland,
- Gerente de produto global da TE
Selecione as aplicações
Conectores Micro MATE-N-LOK de perfil baixo de 3 mm
- Aplicações de iluminação de LED
- Iluminação de consumo – prateleira/gabinete, sob balcão, iluminação embutida
- Iluminação comercial – sinalização, refrigeração, expositores