![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/Connectors-hero-rendition/mcem-connectors.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Escolha inteligente para placas de borda
As altas forças de acoplamento desses conectores maiores são muito reduzidas com o uso dos pinos e soquetes de torção de baixa força que são padrão para a linha de produtos MCEM MIL-DTL-55302.
Facilidade de design para placas de borda. Os conectores High Density Standard Module (HDSM), bem como os conectores Microdot Card Edge Metal (MCEM) MIL-DTL-55302, são frequentemente usados em aplicações de placa de borda devido ao uso de pinos e soquetes de torção de baixa força. O Microdot Center Jack/Metal (MCJ/MCJM) permite o acoplamento do macaco central. O conector da linha de faixas plásticas Microdot Connector Strip (MCS) utiliza a mesma confiabilidade de pino de torção, mas oferece facilidade de design com engates simples e até 120 contatos.
Vantagens
- MIL-DTL-55302
- Orifício de passagem, tecnologia de montagem de superfície (smt), montagem de borda, tipos de montagem de PCI
Recursos
- Alta contagem de pinos até 184 pinos, dependendo do padrão Mil
- Soquetes de baixa força
- Baixa força de acoplamento