Acondicionamento de aviônica e eletrônica MiniMRP
A arquitetura aviônica modular, baseada nos padrões ARINC 836A, economiza peso, reduz o tamanho do acondicionamento em até 40% e aumenta a flexibilidade de design em relação às arquiteturas existentes. Com o aumento do poder de computação em um acondicionamento menor, o MiniMRP é a próxima geração de acondicionamentos eletrônicos e hardware de aviônica, colocando cada vez mais poder de computação em acondicionamentos 40% menores, a custos mais baixos. A capacidade de interconectar dispositivos eletrônicos de pequeno fator de forma, diretamente ou por meio de uma rede, permite que sistemas distribuídos substituam sistemas centralizados tradicionais.
Recursos do produto:
Acondicionamento de aviônica e eletrônica MiniMRP
• 40% de espaço reduzido
• Até 60% de economia de peso
• Redução da complexidade através de componentes comuns
• Maior flexibilidade
• Fácil instalação e manutenção
• Os conectores da série DEUTSCH DMC-M são a solução de conector preferida para módulos MiniMRP
• Modularidade flexível e padronização da indústria: normas ARINC 836A e EN4165
Poder de computação aumentado em um acondicionamento menor
A aviônica MiniMRP é a próxima geração de circuitos integrados, colocando um poder computacional cada vez maior em acondicionamentos 40% menores, a custos mais baixos.
Dispositivos de pequeno fator de forma
A capacidade de interconectar dispositivos eletrônicos de pequeno fator de forma, diretamente ou por meio de uma rede, permite que sistemas distribuídos substituam sistemas centralizados tradicionais.
Arquitetura distribuída
Com a aviônica MiniMRP, a caixa grande no compartimento de aviônica pode ser substituída por muitas pequenas caixas distribuídas por toda a aeronave, ajudando a atender aos seus requisitos de redução de SWaP.
Aplicações:
• Sistemas de cabine em aeronaves comerciais
• Aeronaves militares
• Helicópteros
• Veículos automatizados
• Veículos de defesa terrestre
• Espaço