![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/A-C_RITS-Product_Hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectividade para economia de tempo
Nossa família RITS oferece uma solução confiável e instalável de campo usando IDC (Insulation Displacement Connection, Conexão de deslocamento do isolamento) – garantindo uma operação econômica mesmo sob condições adversas dentro das aplicações de E/S industrializadas.
Um conceito que está economizando seu ativo mais valioso – o tempo. O design de contato baseado no deslocamento do isolamento de nossos conectores RITS (Remote I/O Termination System, Sistema de terminação de E/S remoto) não requer nenhuma preparação de fio, como descascamento, o que proporciona uma economia de tempo significativa de até 80% em comparação com as tecnologias de conexão tradicionais por meio do grampo de crimpagem ou parafuso. Recursos como coberturas codificadas por cores para indicar a faixa de fio aplicável, carcaças semitransparentes tendo em vista o devido posicionamento do fio antes da terminação do fio e a inspeção de qualidade simples, alavanca de bloqueio integrada com som de clique audível, melhoram o processo de instalação e acoplamento, além de refletir nosso enfoque sólido no êxito de nosso cliente. Nossos conectores RITS estão disponíveis em uma configuração de 2,0 mm de alta densidade e várias opções de carcaças, como plugue, montável em SMT-PCB, montagem em painel, caixa de junção e conectores de soquete.
80%
do potencial de redução de custos em comparação com conectores de grampo de parafuso convencionais
3 A
Corrente nominal máxima usando fio de 0,5 mm²
32
Tensão nominal
![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/products/A-C_RITS-easy-insert-factoid-row.jpg)
A maneira de conectar o fio é bem fácil: insira o fio em uma carcaça e segure a carcaça usando uma ferramenta genérica, como um alicate.
![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/products/A-C_RITS-easy-termination-factoid-row.jpg)
Terminações mais fáceis com mais qualidade – as coberturas transparentes para inspeção visual do alcance do fio correto e da alavanca de bloqueio são padrão.
![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/products/A-C_RITS-locking-lever-Factoid-row.jpg)
O design da alavanca de bloqueio garante uma conexão fio a fio e pode ser puxado através de um duto de fiação parcialmente congestionado. Quando acoplado, um clique audível será ouvido, o que evita o acoplamento parcial acidental.
Nossos conectores RITS oferecem uma terminação IDC fácil, confiável e rápida para instalações eficazes com potencial de redução de custos de 80% em comparação com os tipos de grampo de parafuso tradicionais.
- Christian Netsch,
- Gerente de produto
Vantagens
- Terminação IDC fácil, rápida e confiável tendo em vista uma instalação que economize tempo e custo
- Conectores de linha central de 2,0 mm [0,079 polegadas] pequenos tendo em vista projetos que economizam o espaço na placa
- O mecanismo de retenção de contato mantém o fio a uma força maior do que os conectores de contato de deslocamento de isolamento tradicionais
- A alavanca e o som de bloqueio audível positivo durante a inserção do conector indicam a garantia de um acoplamento positivo
- Uma estrutura de dois pontos de contato oferecem uma alta confiabilidade de contato, mesmo sob condições adversas como choque e vibração
- As cores da carcaça indicam o alcance de fio aplicável
- Componente reconhecido pela UL to US and Canadian Standards, arquivo n° E28476
Aplicações
- Controle industrial IPC/PLC
- HMI (Human Machine Interface, Interface homem/máquina)
- Robótica
- Sistemas de manuseio/esteira de materiais
- Elevador/Escada rolante