Conector AMPSEAL 16 com Terminais Coaxiais
Nosso conector AMPSEAL 16 com terminais coaxiais foi projetado para a transmissão de sinal analógico e dados digitais dentro de veículos comerciais e industriais de serviços pesados. Esse conector coaxial robusto de quatro posições combina nossa carcaça com a tecnologia de vedação AMPSEAL 16 e nossos terminais coaxiais automotivos MATE-AX. Ele atende aos requisitos da tecnologia GMSL2 e fornece desempenho de até 6 GHz.
Conector AMPSEAL 16 com Terminais Coaxiais
Nossos engenheiros acompanham de perto a evolução dos veículos comerciais e conhecem os tipos de ambientes adversos que enfrentarão. Para responder a esses desafios, projetamos o conector AMPSEAL 16 com terminais coaxiais. Esse conector combina a carcaça AMPSEAL 16 comprovada pelo setor com nossos robustos terminais coaxiais automotivos MATE-AX.
IP69K
Proteção contra poeira e água
PLR
Reforço de engate primário foi projetado para ajudar a evitar o desalinhamento de contato
6GHz
Frequência operacional
Características do Produto
- Frequência operacional de até 6 GHz
- Proteção com classificação IP67/IP69K (com backshell) contra poeira e água
- A temperatura varia de -40° C a +125° C (de acordo com o cabo)
- Reforço de engate primário para ajudar a evitar o desalinhamento de contato
- Suporte para cabos do tipo RTK031, RG174, DACAR462
- Design de vedação AMP
- Quatro opções de polarização codificada por cores

Aplicações
Nosso conector AMPSEAL 16 com terminais coaxiais pode ser usado em cabines e chassis de veículos:
Aplicações em cabines: | Aplicações no chassi: |
---|---|
|
|
Protocolos Compatíveis
- GMSL II/III - Gigabit Multimedia Serial Link II
- FPD-LINK III/IV - Flat Panel Display Link III