Conexões e desconexões confiáveis
Os blocos terminais Eurostyle apresentam um grampo de gaiola de elevação que promove inúmeras conexões e desconexões confiáveis em instalações de campo.
Recursos
- Estão disponíveis versões compatíveis com alta temperatura e refluxo de IR
- Todos os blocos são fornecidos com parafusos abertos, o que reduz o tempo para a conexão
- O sistema de parafuso cativo duplo protege contra parafusos perdidos
- O material de habitação utilizado é a poliamida sem halogênio 6,6 por UL 94V-0 (autoextinguível)
- Os conectores de montagem em placa têm acesso à sonda de teste
- As versões de grampo de gaiola de elevação vêm com contatos pós-estanhados com placa de base de níquel que permite que o produto seja usado em ambientes corrosivos
Blocos terminais Eurostyle
Economizando tempo para se conectar. Os conectores do bloco terminal Eurostyle apresentam vários métodos de terminação de fio, incluindo grampo de gaiola de elevação, protetor de fio, mola, IDC e crimpagem de encaixe. O design dos conectores de bloco terminal consiste em blocos terminais de montagem em placa de uma peça e conectores de plugue de duas peças com blocos envoltos de acoplamento reto e em ângulo reto. Uma versão especial – que pode ser acoplada a 90° ou a 180° – completa a linha de produtos. Todos os blocos são fornecidos com parafusos abertos, o que reduz o tempo de conexão. Os conectores de montagem em placa, bem como os plugues e blocos da placa do PC, são empilháveis de extremidade a extremidade sem perda de espaçamento da linha central. A facilidade de montagem é propiciada por intertravamentos embutidos nos invólucros. Produtos pré-montados podem ser fornecidos mediante solicitação. Rótulos adesivos estão disponíveis para numerar as cavidades. A rotulagem específica do cliente também está disponível mediante solicitação.
Aplicações
- Controles industriais
- Equipamentos e controles HVAC
- Equipamento de comunicação
- Teste e medição
- Incêndio e segurança