Conexões inteligentes com blocos terminais plugáveis
Os blocos terminais plugáveis da série SNK combinam as vantagens de nossas conexões inteligentes com a flexibilidade da função plugável. A tecnologia plugável traz a modularidade para a instalação elétrica, permitindo a combinação de submontagens e chicotes com fiação prévia que facilitam e aceleram consideravelmente o teste de montagem e o comissionamento de fábrica. Qualificado para mercados e aplicações mundiais e para ambientes adversos (incluindo locais perigosos, ferrovias, aplicações marítimas e solares, etc.).
Vantagens
- Confiável em condições adversas para ferrovias ou aplicações marítimas
- Soluções econômicas: apenas duas variantes de plugues necessárias para compor subconjuntos de plugues sem ferramentas
- Segurança e proteção contra erros de conexão com pinos de codificação e contra rasgos acidentais com dispositivos de travamento
Principais características
- Capacidade de conexão de 0,2 a 4 mm² (26 a 10 AWG).
- Disponível nas tecnologias PI-spring e grampo de parafuso
- Funções plugáveis-plugáveis
- Resiste aos testes de vibrações e choques do material circulante