A conexão inteligente 2 em 1
A tecnologia PI-Spring dos bornes da série SNK oferece as vantagens das tecnologias de mola e de inserção em uma única conexão. Esses bornes são qualificados para mercados e aplicações mundiais e para ambientes severos (incluindo locais perigosos, ferrovias, aplicações marítimas e de energia solar).
Vantagens
- Tempo de conexão 50% mais rápido com o modo de inserção (Push-in)
- Redução do esforço e tempo de preparação do condutor com o modo mola
- Facilidade de instalação da fiação graças à conexão de entrada frontal
- Conexões excelentes com ou sem virolas comprovadas por testes de certificação obrigatórios
- Elasticidade e design de conexão estritamente controlados para proporcionar uma inserção fácil e segura tanto do condutor quanto da chave de fenda
- A superfície plana da PI-Spring torna a inserção de fios e da chave de fenda mais simples e fácil.
Principais Características
- Capacidade de conexão de 0,2 a 25 mm² (de 26 a 4 AWG)
- Borne Pi-Spring de aço inoxidável, com alta resistência à corrosão (>1.000 h)
- A superfície plana da PI-Spring torna a inserção de fios e da chave de fenda mais simples e fácil
- Dimensões, revestimento e forma da barra de ligação projetados para obter o valor de contato elétrico mais baixo e mais estável
- Contato elétrico de excelente qualidade mesmo em aplicações nas quais vibrações e impactos são um problema, como em ferrovias.
Blocos Terminais SNK para Fusíveis
Os blocos terminais de conexões de suporte de fusíveis SNK oferecem certificações de nível internacional com conexões PI-Spring patenteadas (modo “push-in” and “spring”) que ajudam a acelerar a instalação da fiação e a montagem de acessórios de fusíveis de 5x20 e 5x25 mm com tamanho de cabo de 4 mm².
Características
- Mais produtividade
- Mais visibilidade no painel
- Gabinetes menores com menor custo
- Produtos que podem ser usados na maioria das aplicações
Folheto (Inglês)
-
Bloco Terminal SNK para Fusíveis
Para saber mais sobre os produtos, clique no link do folheto indicado