![](/content/dam/te-com/product-category/141230.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Filtros de linha de alimentação monofásicos Corcom
Filtros EMI de alimentação monofásica para correntes nominais de 0,5 a 60 A, adequados para uso no controle de emissões ou de suscetibilidade de EMI em uma ampla variedade de aplicações. Disponível com uma variedade de opções de conexão de terminal.
Soluções de filtro de linha de alimentação associado à suscetibilidade a EMI/RFI, bem como à conformidade com as normas internas de emissões para aplicações de energia monofásica. Inclui designs montáveis em chassi e placa, bem como filtros de estágio único e de dois estágios.
Explore mais
Filtros de linha de alimentação monofásica
-
Filtros EMI de alto desempenho
Oferecemos desempenho superior em faixas de frequência estendidas para aplicações críticas
-
Filtros de linha de alimentação de desempenho aprimorado
Filtros EMI com desempenho aprimorado em uma faixa de frequências mais ampla ou para uso em fontes de alimentação chaveadas.
-
Filtros de linha de alimentação de uso geral
Filtros EMI de alimentação para correntes nominais de 0,5 a 80 A, adequados para uso no controle de emissões ou de suscetibilidade de EMI em uma ampla variedade de aplicações.