Blindagem EMC é a correção mecânica para um problema elétrico
EMC é o acrônimo para compatibilidade eletromagnética, que significa a capacidade do equipamento de funcionar satisfatoriamente em seu ambiente eletromagnético sem introduzir distúrbios eletromagnéticos intoleráveis em outros equipamentos nesse ambiente. Engenheiros eletrônicos estão muito familiarizados com isso e considerarão em seu projeto um bom layout da placa, filtragem, aterramento, integridade do sinal, etc. para tentar resolver a interferência eletromagnética (EMI) em sua origem. No entanto, a blindagem da estrutura é igualmente importante e resolve o problema das emissões irradiadas e da suscetibilidade. A blindagem é uma correção mecânica para um problema elétrico e o engenheiro de projeto do gabinete deve estar ciente dos tipos de juntas disponíveis e seus diferentes atributos, bem como garantir que haja área suficiente nas emendas do gabinete, portas etc. para encaixar a junta.
Existem quatro tipos principais de juntas disponíveis
Malha metálica
A malha metálica pode ser montada em sulcos ou na superfície quando colada a um suporte. Existem quatro opções de fios disponíveis para resolver problemas de blindagem e corrosão. Quando ligado a um suporte, oferece uma boa vedação contra poeira e umidade, muitas vezes preferencial para aplicações militares robustas, pois fornece boa proteção de pulso eletromagnético (EMP), pois a junta pode transportar altas correntes.
Elastômeros eletricamente condutores
Elastômeros condutores são partículas condutoras carregadas em silicone ou fluorosilicone. Muitas partículas diferentes estão disponíveis, desde o carbono até a prata pura, mas as mais populares são o grafite revestido de níquel e o alumínio banhado a prata. Todas, além do carbono, oferecem boa blindagem geral e alto desempenho em todas as frequências. O grafite revestido de níquel é muito rentável, sendo um fator de três a cinco vezes menos caro do que o alumínio banhado a prata e, ainda assim, oferece eficácia de blindagem semelhante à dos produtos à base de prata. O composto de elastômero condutor pode ser extrudado em comprimentos contínuos em muitos perfis diferentes e pode ser moldado como folha e matriz cortada ou moldado como um componente. Os anéis de vedação O-Ring elastômero condutor proporcionam uma vedação EMI muito econômica e são populares em aplicações de defesa e aeroespaciais devido ao seu pequeno tamanho de perfil, baixo peso e alto desempenho.
A forma é de um elastômero condutor, sendo o silicone condutor em forma líquida para depósito direto no hardware do gabinete. Particularmente adequado para uso em pequenas estruturas devido às estreitas larguras de terra, diferentes cargas estão disponíveis, semelhantes às dos elastômeros condutores. Este tipo de junta oferece uma vedação contra poeira e umidade. Não é adequada para abertura e fechamento da estrutura.
Fio orientado em silicone são fios Monel ou alumínio orientados verticalmente em silicone sólido ou esponja. Disponível como material de chapa plana para montagem em superfície, a junta pode ser cortada em forma ou fabricada com tiras para fazer uma junta de moldura e fornece um bom EMI e vedação ambiental. Este tipo de junta é muito popular em aplicações de defesa, pois oferece uma resistência de contato muito baixa à medida que os fios penetram na superfície de acoplamento.

Tecido condutor sobre espuma
Tecido condutor sobre juntas de espuma são bons para aplicações comerciais, a maioria é colada na montagem em superfície e macia e compatível, ou seja, são boas vedações de porta de gabinete. Muito popular em computadores portáteis, máquinas de jogos etc. para aterramento.

Metal: cobre de berílio/aço inoxidável
Os dedos de cobre de berílio são bons em aplicações de cisalhamento/limpeza e serão vistos em portas para salas blindadas, pois oferecem bom alto desempenho geral e estão disponíveis em muitos acabamentos banhados para melhorar a blindagem e abordar preocupações galvânicas.