Elastômeros condutores
Elastômeros condutores são silicones ou fluorossilicones totalmente curados ou com partículas altamente condutoras. Apresentam um desempenho superior de blindagem contra interferência eletromagnética/de radiofrequência, além de uma excelente vedação ambiental. Os diversos preenchimentos condutores são projetados para garantir a compatibilidade galvânica e, ao mesmo tempo, apresentarem baixa resistência de contato entre superfícies de acoplamento.
Características

Características e Vantagens
- Junta e vedação ambiental contra EMI/RFI altamente condutora
- Operação em uma ampla faixa de temperatura, de -55 °C a +160 °C
- Fluorossilicone para ambientes adversos: óleos combustíveis e solventes
- Opções de materiais para compatibilidade galvânica
- Retardante de chamas com classificação UL94 V-0 (apenas grau de moldagem)
Elastômeros Condutores: Produtos em Destaque
Enchimentos condutores disponíveis para silicone e fluorossilicone
- Grafite banhado a níquel: um material comercial de alta qualidade e custo-benefício com amplo uso nos mercados militares. Facilmente extrudado ou moldado. Grau SNG FR para UL94 V-0.
- Alumínio banhado a prata: um material de alto desempenho e excelente qualidade, amplamente usado para aplicações de frequência mais alta nos mercados comercial e militar. Peso mais leve do que outros materiais.
- Alumínio banhado a níquel: material que oferece o melhor desempenho em corrosão em comparação a outros materiais de alumínio e um alto grau de efetividade da blindagem com dados de teste que indicam até 40 GHz.
Considerações de design
- É importante que esse material não seja comprimido além do necessário. Se o design do equipamento não permitir métodos mecânicos de prevenção de compressão excessiva, a gaxeta deverá incorporar limitadores de compressão, seja batentes metálicos instalados na gaxeta ou cintas de metal em cada orifício de fixação.
- O material não é adequado em aplicações deslizantes.
- Compressão recomendada: 10% a 20%.
- A parte posterior autoadesiva (condutora ou não condutora) é oferecida apenas como auxílio para montagem.
- Fluorossilicone: a parte posterior autoadesiva não é recomendada para uso com esse tipo de elastômero.
- A largura mínima do material não deve ser menor que 2 mm ou, pelo menos, a espessura do material em qualquer parte da gaxeta. Se não for possível obter essa espessura em torno dos orifícios de fixação, considere usar uma fenda. Atenção especial deve tomada ao usar cintar de compressão nos orifícios.
- Deve-se levar em consideração as forças de compressão, os centros dos orifícios, o tamanho e o número de fixações e a rigidez das flanges de encaixe.
- A incorporação de batentes ou cintas deve ser considerada para limitar a compressão excessiva se mecanismos externos não puderem ser aplicados. A espessura de chapa mínima recomendada para os limitadores integrais é de 1,5 mm.

A Kemtron Ltd., líder em blindagem contra RFI/EMI, vedação ambiental, gaxetas e componentes, agora faz parte da TE Connectivity. Juntas, a TE e a Kemtron poderão oferecer mais recursos de design e tornar o impossível possível.
Ver página