Isoladores
Nossos isoladores fornecem suporte robusto e leve para pantógrafos, barramentos e outros equipamentos elétricos de alta tensão em locomotivas, unidades múltiplas e trens de alta velocidade. Os isoladores de alta tensão são feitos principalmente de materiais não condutores. Nossos isoladores de alta tensão HVIB estão disponíveis para sistemas de CA e CC, sendo que um grande número atende à norma EN45545-2. Há uma ampla gama disponível de padrões de encaixes metálicos para as extremidades, como feitos de alumínio ou aço.
Recursos
- Isoladores poliméricos de 1,5 / 3 kV CC, 15 / 25 kV CA otimizados para uso em ambientes com trilhos
- Leves e fáceis de manusear em comparação com alternativas cerâmicas convencionais
- Resistentes ao impacto e praticamente inquebráveis devido ao uso de materiais poliméricos
- Designs padrão disponíveis, possibilidade de designs sob medida para aplicações específicas
- Aplicações especiais, como isoladores para sistemas pneumáticos, estão disponíveis
- A construção modular permite a produção de pequenos lotes e de novos designs
- Confiabilidade demonstrada em mais de 20 anos de histórico de serviços para trens de alta velocidade
- Sem necessidade de manutenção, minimizando custos totais do ciclo de vida
- Impacto e vibração testados de acordo com a norma EN61373
Materiais de isolamento de alta tensão Raychem, líderes no setor, são combinados com núcleos poliméricos ou de fibra de vidro de desempenho comprovado, resultando em isoladores fáceis de instalar e completamente confiáveis sob as condições difíceis dos ambientes com trilhos. Os isoladores HVIB são projetados para dar suporte a pantógrafos, barramentos e outros equipamentos elétricos de alta tensão em locomotivas, unidades múltiplas e trens de alta velocidade. Há uma ampla gama disponível de encaixes metálicos para extremidades, ou opções diferentes podem ser projetadas sob medida. A TE também pode fornecer isoladores para aplicações especiais, como isoladores para o sistema pneumático de pantógrafos. Isoladores de sistemas pneumáticos abrigam linhas de ar helicoidais encapsuladas por materiais de alta tensão Raychem. Dessa forma, cria-se um longo caminho interno de fuga, livre de umidade.
Serviço de Design Personalizado
Designs convencionais para isoladores estão disponíveis, mas é possível adaptá-los a aplicações específicas. Ao oferecer serviços de design, a TE pode cumprir necessidades específicas de isoladores para novas aplicações de construção e retrofit. Designs individuais podem ser modelados na maioria dos principais pacotes de desenho 2D ou 3D.
Testes
Os isoladores HVIB foram submetidos a uma série completa de testes de qualificação elétrica, mecânica e ambiental para os principais padrões de veículos sobre trilhos. Os lotes dos isoladores são numerados em série para fornecer rastreabilidade completa.
Classificações Típicas
Classificações típicas para um isolador de suporte de 25 kV
Características | Valor |
---|---|
Tensão de operação | 25 kV nom |
Tensão de resistência CA | >75 kV |
Tensão de Resistência ao Impulso | >170 kV |
Temperatura de operação | -40 a 80 °C |
Altura | 300 – 400 mm |
Material da estrutura exterior | Poliolefina de alta tensão Raychem |
Distância típica de descarga | 350 – 450 mm |
Fuga típica | 650 – 1000 mm |
Diâmetro típico | 40 – 80 mm |
Encaixes de extremidade | Vários projetos segundo especificação do cliente |
Cantiléver | máx. 10 kN em funcionando |
Tênsil | máx. 10 kN em funcionando |
Peso | 5,5 kg |