![](/content/dam/te-com/images/energy/global/product-hero-rendition/energy-coldapplied-product-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Tecnologia de Retração a Frio
Como pioneiros em termorretração, desenvolvemos produtos de tubulação retrátil a frio de qualidade mundialmente reconhecida para aplicações onde a termorretração por aquecimento é desaconselhada. Com um histórico comprovado em desempenho e confiabilidade, vamos além da tecnologia de termorretração a quente para fornecer acessórios para cabos de média tensão aplicados a frio que podem ser usados com praticamente todos os tipos e tamanhos de cabos. Nossa linha de tubulação de retração a frio para cabos de média tensão fornece uma solução completa. Nossas emendas desconectáveis, emendas de passagem, emendas de transição e trifurcação são fabricadas tendo em vista a simplicidade, o desempenho e a confiabilidade.
Tubulação de Retração a Frio – Linha Raychem da TE
A retração a frio tem várias vantagens.
Geralmente, a tecnologia de retração a frio de borracha de silicone oferece a mais alta resistência a raios ultravioleta entre todos os outros tipos de tubos aplicados a frio ou a quente. Essa tecnologia pode, portanto, ser usada efetivamente em ambientes externos e expostos como, por exemplo, em terminações ao lado de trilhos em linhas de energia ferroviária. A borracha EPDM é usada nos tubos de retração a frio. Esse material é muito mais resistente à corrosão do que outros produtos aplicados a frio ou a quente. Dessa forma, é adequado para aplicações enterradas diretamente, como junção de cabo a cabo.
O tubo de retração a frio também apresenta características de vedação com "memória ativa". Isso significa que o tubo sempre tende a retornar ao seu tamanho inicial e manter sua capacidade adesiva em torno dos cabos durante a expansão e contração, mesmo sob flutuações de temperatura e grandes oscilações de carga.
Outra vantagem é que há um risco mínimo para o instalador, já que não é necessário calor direto ou chama para instalar os componentes. Em ambientes onde gases combustíveis estão presentes, isso aumenta a segurança. Não há necessidade de licenças de trabalho a quente, e a confiabilidade e qualidade da implementação são garantidas devido às técnicas de instalação menos críticas.
Terminação de Retração a Frio (CST)
Terminações Aplicadas a Frio de uma Peça para Aplicações de até 35 kV / 42 kV
A Solução Total CST oferecida pela TE é uma terminação de retração a frio de uma única peça. Possui controle de estresse integrado e preenchimento com selante mástique. Há também uma versão de pescoço longo (CST-L) que acomoda o uso de um conector torquimétrico sem derivações adicionais. Os acessórios desses produtos consistem em conectores terminais torquimétricos tipo ASBT. Outros acessórios incluem mangas para renovação do revestimento, capas protetoras de derivação e suportes.
Geralmente, as terminações oferecem múltiplos usos e há uma enorme gama de aplicações que podem ser totalmente atendidas com uma quantidade mínima de produtos. O trabalho de instalação da solução CST da TE é rápido e possui poucas etapas.
Entre em contato com a central de suporte ao cliente da TE para obter mais informações.
Tecnologia de Retração a Frio e a Quente
Para possibilitar seus projetos, adicionamos soluções de retração a frio ao nosso portfólio. A escolha depende dos requisitos técnicos únicos do projeto. Desenvolvemos um guia para ajudar você a escolher a solução certa para sua aplicação.