![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/dwfr-heat-shrink-tubing.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Confiável e Versátil
A tubulação DWFR (retardante de chamas de parede dupla) é um produto de parede dupla que atende aos rigorosos requisitos de inflamabilidade da norma UL VW-1. Existem inúmeros produtos de tubulação de parede única que cumprem a VW-1, e agora a TE oferece um produto de parede dupla que também oferece um alto nível de resistência à inflamabilidade. A tubulação DWFR isola eletricamente e protege mecanicamente, ao mesmo tempo que resiste à umidade. Essa tubulação é oferecida em relações de termo retração de 3:1 e 4:1, e sua parede interna adesiva se liga a uma variedade de substratos. Essa combinação de propriedades permite que a tubulação DWFR atenda a uma ampla gama de requisitos de aplicação.
Características do Produto
- Com alta capacidade de retardamento de chamas e classificação UL VW-1, é uma excelente candidata para aplicações em eletrodomésticos, veículos automotores, eletrônicos comerciais e eletrônicos de consumo, dado o maior foco na segurança do consumidor.
- Com razões de retração de 3:1 e 4:1, a tubulação DWFR possibiita designs versáteis e permite que os clientes usem apenas alguns tamanhos para cobrir uma ampla gama de diâmetros de substrato, reduzindo demandas e custos com estoque.
- A capa de poliolefina irradiada com adesivo termoplástico na parede interna isola eletricamente e veda ambientalmente, protegendo componentes e outras conexões e terminações elétricas.
- A parede interna termoplástica adesiva se liga a uma ampla variedade de plásticos, borrachas e metais, vedando e protegendo componentes e interconexões e evitando a entrada de umidade.
- Com sua ampla gama de tamanhos, de 3 mm a 52 mm de diâmetro interno quando não recuperada, a tubulação DWFR é adequada para uma ampla gama de aplicações.
- A tubulação DWFR é uma adição à linha de produtos de tubulação termo retrátil da TE. A TE é líder global do setor com uma longa história de fornecimento de uma ampla gama de soluções de tubulação termo retrátil para muitas aplicações e mercados diferentes.
Parede Dupla Retardante de Chamas
Tubulação Termo Retrátil DWFR
A tubulação termo retrátil de parede dupla DWFR consiste em uma capa de poliolefina e uma parede adesiva interna termoplástica. Com sua classificação VW-1, ela é única dentro da grande variedade de tubos termo retráteis de parede dupla fornecidas pela TE.
A tubulação DWFR é facilmente aplicada. Para aplicações de baixo volume, uma ferramenta de aquecimento por ar quente, chamada de soprador térmico, pode ser usada em modo portátil ou fixada em uma bancada. A TE oferece vários modelos diferentes de sopradores térmicos, bem como acessórios para direcionar o fluxo de ar e refletir o calor.
A tubulação é deslizada sobre a fiação ou componente que deverá ser protegido. Em seguida, o calor é aplicado.
Quando a tubulação DWFR é aquecida, o revestimento adesivo derrete e flui à medida que a capa externa se retrai. A tubulação é instalada corretamente quando o adesivo é visto fluindo para fora de cada extremidade da tubulação recuperada.
Para apoiar demandas de produção de altas quantidades, a TE oferece uma ampla linha de equipamentos de aquecimento mais elaborados.