Tubulação Termo Retrátil DWP-125: Proteção Mecânica Ecológica e Vedação contra Umidade e Produtos Químicos.
A tubulação termo retrátil de parede média DWP-125 revestida com adesivo é uma escolha versátil e ecológica para muitas aplicações comerciais que exigem proteção mecânica e vedação contra umidade e entrada de produtos químicos.
Visão geral
Aplicações típicas incluem vedação ambiental e proteção de formas irregulares, como emendas de fio e derivações, em setores exigentes como eletrodomésticos e comunicação via satélite. A tubulação DWP-125 tem uma capa externa de poliolefina reticulada por radiação, flexível e retardante de chamas. Ao contrário de outras tubulações retardantes de chama típicas, a DWP-125 é livre de bifenilas polibromadas (PBBs) e óxidos de bifenila polibromada (PBBOs). Na Europa, esses produtos químicos são classificados como substâncias perigosas para o meio ambiente.
À medida que a DWP-125 se retrai, o revestimento adesivo interno derrete e flui para vedar e encapsular componentes ou emendas contidos em seu interior. Como a DWP-125 tem uma razão de retração de três para um, apenas alguns tamanhos são necessários para cobrir uma ampla variedade de diâmetros de substrato, aumentando a eficiência do inventário. A DWP-125 é reconhecida pela UL e certificada pela CSA a 125 °C, 600 V.
Características
- A razão de retração de 3:1 permite o isolamento e a vedação de formas irregulares.
- Temperatura de operação contínua de -40 °C a +110 °C.
- Temperatura mínima de retração: +80 °C.
- Temperatura mínima de recuperação completa: +125 °C.
- Classificação de Inflamabilidade UL 224/CSA.
Vantagens
- A parede média proporciona maior proteção mecânica e mantém a flexibilidade quando instalada.
- Adesivo que adere a uma grande variedade de plásticos, borracha e metais, incluindo polietileno, neoprene e aço.
- Conformidade com RoHS
Aplicações
- Vedação e proteção de emendas de fios halogenados, derivações e transições de conector para cabo.
- Ideal para aplicações em que uma tubulação com revestimento adesivo e reconhecimento UL/certificação CSA é exigida.