![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/heat-shrink-tubing-470x445-b.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Tubulação Termo Retrátil Automotiva
Projetada para ambientes exigentes. A tubulação termo retrátil automotiva da TE Connectivity fornece proteção a longo prazo contra a entrada de umidade, corrosão, danos mecânicos e temperaturas extremas.
FLEX
Diferentes graus de flexibilidade, desde tubulações altamente flexíveis até semirrígidas.
7:1
Disponível com razões de retração de 2:1 até 7:1.
CERTS
Fábricas totalmente certificadas de acordo com os padrões TS16494 e ISO 14001 e em conformidade com RoHS/ELV
Fornecemos uma solução completa para produtos de tubulação termo retrátil, incluindo serviços para equipamentos de instalação, suporte de engenharia de aplicações e treinamento. Os produtos de tubulação termo retrátil Raychem da TE são feitos de materiais exclusivamente formulados e são aprimorados por reticulação via radiação, uma tecnologia na qual a TE foi pioneira. O design dos nossos produtos permite uma instalação repetível, confiável e retrátil que é compatível com muitos processos de fabricação. A tubulação de parede única da TE pode ser usada em qualquer situação na qual proteção contra abrasão mecânica e danos químicos, alívio de tensão e isolamento confiáveis são necessários. Eles são uma maneira ideal de identificar ou codificar componentes, ou simplesmente para melhorar a estética. A linha de produtos com revestimento adesivo da TE mostra sua força onde a vedação e o encapsulamento são requisitos cruciais, além contar com muitas das características comuns dos produtos de parede única. O adesivo interno pode fornecer uma verdadeira vedação contra a umidade e a entrada de fluidos.
Aplicações em Veículos
Tubulação Termo Retrátil Guia de Produtos
-
Tubulação Termo Retrátil para Projetos de Chicotes Elétricos
Produtos de vedação e proteção para feixes de fios, conectores, terminais e emendas.
-
Tubulação Termo Retrátil para Gerenciamento de Fluidos
Proteção para conectores automotivos, terminais, mangueiras, dutos e feixes de fios.
-
Tubulação Termo Retrátil para Proteção Mecânica
Revestimentos protetores versáteis para componentes automotivos.
Características
- Disponível em uma ampla gama de materiais, poliolefinas, fluoropolímeros e elastômeros.
- Diferentes graus de flexibilidade, desde tubulações altamente flexíveis até semirrígidas.
- Projetada para operação em ambientes de alta ou baixa temperatura.
- Livre de halogênios e retardantes de chamas, para atender a uma série de padrões da indústria.
- Disponível em muitos tamanhos, construções, comprimentos e cores.
- Disponível com razões de retração de 2:1 até 7:1.
- Tamanhos específicos do cliente sob encomenda.
- Conformidade com RoHS/ELV
- Fábricas totalmente certificadas de acordo com os padrões TS16494 e ISO 14001
Vantagens
- Instalação simples e rápida, com apoio de uma ampla gama de equipamentos de aplicação da TE.
- Fornece desempenho e confiabilidade em ambientes exigentes.
- Proteção durável e de longo prazo contra a entrada de umidade, corrosão, dano mecânico e extremos de temperatura.
- Projetada para ser econômica.
- O design dos produtos garante uma instalação repetível, confiável e retrátil que é compatível com muitos processos de fabricação.
- Todos os nossos produtos de tubulação termo retrátil incluem serviços como equipamentos de instalação, suporte de engenharia de aplicações e treinamento.