MAIS TRANSPARÊNCIA, MENOS FISSURAS CAUSADAS POR FLEXÃO
A tubulação termo retrátil aprimorada RW-175 oferece melhor transparência, excelente proteção e menor ocorrência de fissuras por flexão.
A tubulação RW-175/RW-175-E é extremamente resistente a chamas, altas temperaturas e produtos químicos. Seu material, fluoreto de polivinilideno modificado, proporciona uma excelente resistência a abrasão e a cortes. Com uma razão de retração de 2:1 em uma ampla gama de tamanhos, oferece excelente isolamento, proteção mecânica e alívio de tensão para conectores de vários pinos, juntas de solda e outras conexões delicadas. Seu design de parede muito fina e a cor transparente padrão tornam esta tubulação adequada para aplicações de acondicionamento denso e/ou inspeção visual de componentes cobertos. Eletrodomésticos, máquinas industriais, equipamentos de comunicação, aeronaves e satélites estão entre as áreas de aplicação.
Características: Tubulação Termo Retrátil
Tubulação RW-175
- Razão de retração de 2:1
- Tubulação resistente, semirrígida, de parede muito fina
- O ótimo desempenho em altas temperaturas e resistência a chamas atende ou excede padrões militares e industriais.
- Tamanhos de microtubulação oferecidos
- Protege contra solventes, combustíveis e produtos químicos
- Atende aos requisitos de degaseificação da NASA
- O tipo transparente tem melhor clareza e maior resistência a fissuras do que as soluções anteriores
175°C
Temperatura de recuperação total
2:1
Razão de retração
RoHS
Com conformidade
Dimensões do RW-175
Tamanho | Diâmetro Interno Mínimo Expandido (conforme fornecido) | Diâmetro Interno Máximo Recuperado (Após o Aquecimento) | Espessura de parede Recuperada (Após o Aquecimento) |
---|---|---|---|
3/16 | 0,187 polegada | 0,093 polegada | .25 ± .051 |
½ | 0,500 polegada | 0,250 polegada | .33 ± .051 |
¾ | 0,750 polegada | 0,375 polegada | .43 ± .076 |
1 | 1 polegada | 0,500 polegada | .48 ± .076 |
2 | 2 polegadas | 1 polegada | .51 ± .076 |
Produtos especialmente adequados para aplicações que exijam ótimo desempenho em altas temperaturas, excelente resistência a abrasão e cortes, ou imunidade superior a substâncias químicas e solventes.
- Produtos de Tubulação RAYCHEM,
- Catálogo
Equipamento Termo Retrátil
Aquecedores, Fornos e Testes de Vedação
-
Ferramentas Avançadas para Proteção Termo Retrátil Eficiente
Nossos equipamentos para tubulações termo retráteis vedam e protegem emendas elétricas, além de fornecer proteção mecânica para sistemas de gerenciamento de fluidos em ambientes adversos. Em uma ampla gama de aplicações, oferecemos temperaturas de aquecimento, desempenho e recursos de controle que são ideais para se obter mais eficiência e qualidade. Clique para ver todo o nosso portfólio.
Aplicações: Tubulação Termo Retrátil
Tubulação RW-175
- Aparelhos
- Aviação militar e comercial
- Satélites
- Equipamentos comerciais eletrônicos e de comunicação
- Equipamento industrial