![](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/product-hero-rendition/in-rail-wintotal.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Software WINTOTAL
A TE Connectivity (TE) lançou uma nova versão do seu software WINTOTAL - a versão 7. Essa versão oferece uma série de novos recursos e benefícios, e funciona com todos os produtos e impressoras de identificação atuais da TE - tornando-se uma solução de identificação e etiquetagem ainda mais poderosa e fácil de usar.
A TE Connectivity (TE) lançou uma nova versão do seu software WINTOTAL - a versão 7. Esta série de software oferece suporte a aplicações básicas de identificação de fios e chicotes de alta qualidade e impressão de etiquetas básicas. O software WINTOTAL v7 oferece uma série de novos recursos e benefícios, e funciona com todos os produtos e impressoras de identificação te atuais - tornando-o uma solução de identificação e etiquetagem ainda mais poderosa e fácil de usar.
Características
- Interface de usuário aprimorada projetada para melhorar a eficiência e simplificar as operações, ao mesmo tempo em que oferece uma verdadeira experiência WYSIWYG (What You See Is What You Get – O que você vê é o que obtém).
- Modelos embutidos, permitindo um posicionamento de texto preciso com base no produto selecionado.
- Dimensionamento automático da fonte.
- Aceita e imprime em qualquer idioma – com suporte a Unicode.
- Controle de fita para todas as funções.
- Serialização numérica alfa – incremento e decremento.
- Opção de visualização de impressão, com opções selecionadas refletidas na visualização.
- Galeria de Clipart, com símbolos comumente usados.
- Barra de ferramentas de acesso rápido personalizável.
WINTOTAL e Unicode
O WINTOTAL v7 agora oferece suporte total ao Unicode, o que permite que o texto multilíngue seja impresso no rótulo, usando qualquer um ou todos os idiomas necessários. E chega de caixas vazias onde símbolos matemáticos deveriam estar! Se o caractere tiver um equivalente Unicode, então o WINTOTAL v7 exibirá e imprimirá esse caractere. Desde setembro de 2013, existem 110.000 caracteres no Unicode, de Avestan a Yi Syllables. Portanto, se algo puder ser escrito em um aplicativo da Microsoft, poderá ser copiado para o WINTOTAL v7.
Vantagens
O WINTOTAL v7 tem 2.500 produtos padrão de identificação da TE Connectivity pré-instalados. Isso faz da criação e impressão de mangas de identificação ou etiquetas uma tarefa rápida e simples. Usando o editor avançado, também é possível criar layouts complexos relacionados a campos de dados ativos, proporcionando uma verdadeira representação WYSIWYG.
- Interface de usuário multilíngue: holandês, inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, norueguês, português (Brasil), russo, chinês simplificado, espanhol e turco
- Pré-carregado com modelos de identificação da TE
- Interface gráfica do usuário com tela WYSIWYG
- Interface de operador simplificada com funções poderosas
- Drivers de impressora incorporados para impressoras da TE com impressão de porta de vários aplicativos (MAPP):
- Produto atribuído a impressoras especificadas para impressão automática em lote
- Importa ou imprime a partir de fontes de dados externas - por exemplo.txt, csv, xls, xls ou mdb
- O design avançado do modelo permite a criação de gráficos, logotipos, códigos de barras, linhas, retângulos e círculos
- Suporte para Windows 10
Requisitos do sistema
- PC compatível com IBM - processador de 32 bits (x86) ou 64bit (x64) de 1 GHz ou mais.
- Windows 10, 8.1,7 (32 bits ou 64 bits); Windows Server 2008 e 2012.
- 100 MB de espaço livre em disco (dependendo das opções de instalação).
Software e firmware
Baixar pacotes
-
WINTOTAL v7.1
Software - Avaliação experimental de 14 dias (demo)
-
WINTOTAL - Versão 6.1.16
Software - Avaliação experimental de 14 dias (demo)
-
WINTOTAL - v5.4.04
Software - Avaliação experimental de 14 dias (demo)
-
Firmware da TE
Para impressoras T3212/T3224 e T2212
-
Firmware da TE
Para impressoras - T2000CT, TE3112, TE3124 e T6112DS
-
Firmware da TE
Para impressora - T200 IDENT
-
Firmware da TE
Ferramenta de atualização (somente USB)
-
Drivers (última revisão)
Driver de impressora da TE