Agulhas especiais
A TE Connectivity oferece serviços de uso imediato de design, desenvolvimento e fabricação para agulhas especiais complexas. Somos especializados no design sofisticado completo de agulhas para biópsias, implantação e punção transeptal.
A TE Connectivity pode ser seu fornecedor único de agulhas especiais, da alça até a ponta. Nossos produtos e recursos de processo para tubulações de metal, polímero e composto, além de nossas tecnologias inovadoras e experiência incomparável em metalurgia e ciência de polímeros, nos tornam um parceiro de fornecimento premium. Nossos sofisticados processos de fabricação garantem uma solução de fabricação perfeita para suas agulhas especiais.

Recursos técnicos
- Faixa de tamanho: bitola 7 a 26
- Espessura da parede: RW, TW, XTW
- Comprimentos: até 2250 mm
- Comprimentos, tamanhos e espessura de parede personalizados: uma especialidade
- Materiais: aço inoxidável de classe médica; ligas avançadas e metais exóticos; materiais compatíveis com ressonância magnética; polímeros; trança reforçada; compostos; tubulação e fio de agulha
- Especificações personalizadas disponíveis
Recursos de processo
- Retifica
- Processamento a laser — Corte, soldagem, marcação
- Corte sem rebarbas
- Soldagem a laser e microssoldagem
- Microusinagem
- Moldagem por injeção e inserção
- Revestimento
- Mandrilagem
- Brasagem
- Conformação/Dobragem
- Eletropolimento
- Gravação eletroquímica
- Jateamento com esferas/areia
- Limpeza
- Testes
- Prototipagem rápida 3D e SLA
- Gravação a laser — metais e polímeros
- Coberturas de polímero
- Revestimentos de lúmen interno
Metais | Limpeza e montagem | Moldagem e extrusão |
---|---|---|
|
|
|
Tecnologias de agulha
Processos sofisticados de fabricação da TE Connectivity
viabilizam uma solução de fabricação perfeita para agulhas especiais, da alça até a ponta.
Extremidades da agulha
Pontas de agulha de alta precisão são fabricadas de acordo com a sua especificação, desde extremidades de agulha hipodérmica padrão a designs complexos multifacetados. Todas as pontas são retificadas para garantir uma afiação uniforme e maximizar a eficácia de uso. Um processo de fabricação único permite alcançar geometrias sofisticadas de extremidade para as aplicações clínicas mais avançadas.
Cânula
Cânulas fabricadas com precisão estão disponíveis em uma variedade de estilos padronizados e personalizados.
Trocartes e estiletes
Trocartes e estiletes baseados em tubos e fios estão disponíveis em um design padrão ou personalizado.
Gravação do eixo da agulha
Os eixos da agulha podem ser gravados usando uma série de abordagens de processo: impressão em bloco, gravação a laser e química. Os tipos de gravação incluem marcadores em profundidade, texto e símbolos numéricos.
Modelagem de agulhas
Os eixos da agulha podem ser dobrados ou curvados em uma variedade de configurações.
Aprimoramento ecogênico
O aprimoramento ecogênico é fornecido para agulhas especiais cuja orientação é feita por ultrassom. O perfil da agulha ecogênica é obtido através de processos a laser e mecânicos.
Alças, cubos e sistemas de implantação
A TE Connectivity fornece uma gama de tecnologias de fabricação para produzir a alça, conector, cubo e luer necessários para sua agulha especial. Soluções padronizadas ou personalizadas à disposição.
As tecnologias incluem:
- Componentes moldados por injeção
- Moldagem por inserção
- Montagem
- Componentes metálicos microusinados
Recursos técnicos
- Faixa de tamanho: bitola 7 a 26
- Espessura da parede: RW, TW, XTW
- Comprimentos: até 2250 mm
- Comprimentos, tamanhos e espessura de parede personalizados: uma especialidade
Materiais
- Aço inoxidável de classe médica
- Ligas avançadas e metais exóticos
- Materiais compatíveis com ressonância magnética
- Polímeros
- Trança reforçada
- Compostos
- Tubulação e fio de agulha
- Especificações personalizadas disponíveis
Recursos de processo
- Retifica
- Processamento a laser (corte, soldagem, marcação)
- Corte sem rebarbas
- Soldagem a laser e microssoldagem
- Microusinagem
- Moldagem por injeção e inserção
- Revestimento
- Mandrilagem
- Brasagem
- Conformação/Dobragem
- Eletropolimento
- Gravação eletroquímica
Javelin™
Javelin™
Javelin é uma liga avançada para agulhas especiais que garante resultados clínicos superiores.
Javelin demonstra:
- Melhoria de até 95% na resiliência do conjunto de formas
- Resistência de coluna até 30% maior
- Dureza do material até 35% maior
Javelin viabiliza:
- Melhor controle do médico
- Navegação precisa até o local da amostra
- Penetração mais fácil da biópsia
- Mantém a eficácia da agulha durante a repetição da implantação
Penetração superior
A liga Javelin™ tem maior capacidade de penetração e apresenta uma dureza maior que o aço inoxidável. Nos testes, a Javelin™ demonstrou uma dureza 24% maior que a do 304SS.
Teste de penetração
Agulhas com eletropolimento 19G – Javelin™ e 304SS, com o mesmo design de ponta foram testadas quanto à capacidade de penetração. Cada agulha foi carregada em um testador mecânico e impulsionada seguindo parâmetros de teste iguais para penetrar uma membrana de 3 mm, simulando o uso in vivo.