![Para selecionar o resistor correto, você precisa entender os códigos de cores do resistor.](/content/dam/te-com/images/industrial/global/story-hero-rendition/power-resistors-wirewound-1024x400.jpeg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Como Decifrar os Códigos de Cores
No início, a indústria eletrônica padronizou um sistema comum de codificação de cores que permitia que os projetistas de equipamentos identificassem os resistores e outros componentes rapidamente.
Hoje, o mesmo sistema de cores de resistores ainda é usado e foi codificado, mais recentemente, pelo padrão IEC 60062. Esse padrão IEC também inclui o código RKM, um sistema de abreviações para identificar os valores de resistência e capacitância em componentes pequenos, em que os pontos decimais podem ser difíceis de ler. Na TE, usamos esses sistemas para identificar alguns componentes eletrônicos.
Abreviação de Valores de Resistência – Padrão IEC 60062
Nossas fichas de dados do resistor usam códigos de abreviação RKM para os valores de resistência. A seguir, está uma breve descrição para quem não está familiarizado com esses códigos. Em valores de resistência sem prefixos, a letra "R" é usada no lugar do ponto decimal para identificar um valor de resistência. Por exemplo, 1R0 é abreviação de um resistor de 1,0 Ω. Em valores de resistor com apenas um número significativo, como 2 Ω, é usado 2R0. Em valores de resistência em quilo-ohm (kΩ), um "K" substitui o decimal. Portanto, 1K5 identifica um resistor de 1,5 kΩ ou 1.500 Ω. Da mesma forma, "M" representa MΩ e "G" representa GΩ. A tabela a seguir traz vários exemplos dos códigos RKM para os valores de resistência selecionados.
![Código de cores de resistor: valores de resistência](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/infographics/resistor-color-code-resistance-values-1024-199.png)
Código de cores de resistor: valores de resistência
![Resistores em uma PCI (placa de circuito impresso).](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/infographics/resistor-color-codes-pcb-components-1024-575.jpg)
Códigos de Cores de Resistor
Como ler um código de cores de resistor. Muitos resistores pequenos são marcados com o código de cores IEC 60062 com três, quatro, cinco ou seis faixas, de acordo com a precisão exigida dos valores de resistência. Para ler o código de cores de um resistor, é importante começar com a faixa mais próxima da extremidade do componente. Além disso, o espaço entre as faixas do multiplicador e de tolerância é ligeiramente maior do que entre os dígitos e o multiplicador.
![Gráfico de Código de Cores de Resistor: Resistores de Três e Quatro Faixas](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/infographics/resistor-color-code-bands-3-4-1024.png)
Gráfico de Código de Cores de Resistor: Resistores de Três e Quatro Faixas
Resistores de Três Faixas
Os valores dos resistores de três faixas têm tolerância ±20% e geralmente são usados por amadores ou quando o valor da resistência não é crítico. Para um resistor de 1R0 (1 Ω) com três faixas, as cores são marrom, preto e dourado. O valor de resistência está entre 1,2 Ω e 0,8 Ω.
![Gráfico de Código de Cores de Resistor: Resistores de Três Faixas](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/infographics/resistor-color-code-band-3.png)
Gráfico de Código de Cores de Resistor: Resistores de Três Faixas
Resistores de Quatro Faixas
Quando são exigidas tolerâncias menores que 20%, um resistor de quatro faixas, com uma faixa adicional para especificar a tolerância, é usado. Para um resistor de 1K5 ou 1500 Ω com tolerância ±5%, as faixas são marrom, verde, vermelha e dourada. Nesse caso, o valor de resistência pode variar em ±75 ohms.
![Gráfico de Código de Cores de Resistor: Resistores de Quatro Faixas](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/infographics/resistor-color-code-band-4.png)
Gráfico de Código de Cores de Resistor: Resistores de Quatro Faixas
![Gráfico de Código de Cores de Resistor: Resistores de Cinco e Seis Faixas](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/infographics/resistor-color-code-bands-5-6-1024.png)
Gráfico de Código de Cores de Resistor: Resistores de Cinco e Seis Faixas
Resistores de Cinco Faixas
Para aplicações mais precisas, nas quais são exigidos números significativos adicionais, os resistores de cinco faixas permitem que um terceiro dígito seja especificado. Um resistor de 270.000 Ω tem uma faixas vermelha, uma violeta, uma preta e uma laranja para identificar o valor. Uma faixa prata indica que o valor estará entre 243K Ω e 297K Ω.
![Gráfico de Código de Cores de Resistor: Resistores de Cinco Faixas](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/infographics/resistor-color-code-band-5.png)
Gráfico de Código de Cores de Resistor: Resistores de Três Faixas
Resistores de Seis Faixas
Resistores de alta precisão especificam o coeficiente de temperatura de resistência que quantifica a influência da temperatura no valor de resistência quando comparado a 25 °C (77 °F). A alteração na resistência é medida em ppm/°C, onde ppm = ΔR/R ou a alteração na resistência por Ω de valor nominal. Um resistor de alta precisão com um valor de 68 MΩ, tolerância ±5% e TCR de 250 ppm/°C é retratado abaixo.
![Gráfico de Código de Cores de Resistor: Resistores de Seis Faixas](/content/dam/te-com/images/corporate/marketing/global/infographics/resistor-color-code-band-6.png)
Gráfico de Código de Cores de Resistor: Resistores de Seis Faixas