Controle a corrente ou tensão
Um resistor variável não tem valor de resistência fixo, mas pode alterar sua resistência manualmente ou em resposta ao ambiente que o cerca. Os resistores variáveis são cruciais para aplicações em diversas indústrias e ambientes. Oferecemos uma ampla variedade de tipos de resistores, incluindo potenciômetros, trimpots e termistores.
Encontre Resistores Variáveis
Os resistores variáveis podem ser alterados para controlar a corrente ou a tensão de um circuito. Tipos comuns incluem potenciômetros controlados pelo operador e termistores que mudam a resistência de acordo com a temperatura. Os potenciômetros são usados em uma variedade de aplicações, desde equipamentos de áudio até controles de iluminação, quando é necessário ajustar circuitos elétricos com precisão. Os termistores são projetados para proteger contra temperaturas extremas e podem ser encontrados em aplicações automotivas, domésticas e industriais. Seja alterado manualmente pelo operador ou controlado pelas condições externas, o resistor variável cumpre uma função fundamental em um grande número de indústrias e ambientes.