Relés de sinal para comutação de baixo nível de corrente
Um relé de sinal é composto de uma bobina que é moldada secundária, o que proporciona alto desempenho de isolamento entre bobina e contato. Os relés de sinal têm principalmente a estrutura de contato C, devido ao seu propósito de alternância de corrente. Eles são compatíveis com dispositivos de montagem por refluxo e em superfície. Nossos relés de sinal são usados para comutação de carga tipicamente abaixo de 2 A e oferecem confiabilidade de contato, mesmo que para uma pequena carga de sinal, devido aos seus contatos banhados a ouro e estruturas de barra cruzada bifurcadas. Os relés de sinal são comumente usados em dispositivos industriais, como máquinas-ferramentas, máquinas de moldagem, máquinas de soldagem, montadores, dispositivos de segurança, máquinas de jogos e dispositivos de teste e medição.
Produto em destaque
Relés de sinal IM da Axicom
Nossos relés IM da Axicom oferecem sinal de comutação e baixa potência com confiabilidade e eficiência em um design pequeno de perfil baixo. Esses produtos apresentam baixo consumo de energia de bobina, compatível com aplicações de relé de alta densidade e reduzindo o consumo geral de energia. Além disso, têm um design resistente a choques que pode suportar uma força G de até 300, ou seja, é uma solução viável para aplicações industriais. Esse versátil relé eletromecânico é compatível com várias configurações de contato e projetado para tecnologias aplicadas em alto volume, como sistemas de infoentretenimento automotivo, equipamentos de comunicação, produtos eletrônicos de consumo, sistemas de gerenciamento predial, máquinas de teste e medição e dispositivos médicos.
Esse relé eletromecânico foi projetado para pequenos componentes que precisam se encaixar em aplicações tecnológicas cada vez menores. Nossos relés IM da Axicom estão disponíveis em uma variedade de estruturas de contato (SPDT, SPST, DPDT, DPST) com impacto de custo menor em comparação com o uso de relés de estado sólido. Esses relés podem ser usados em aplicações alimentadas por bateria, com um relé biestável para reduzir o consumo de energia constante. Está disponível em uma versão de orifício passante (THT) e montagem em superfície (SMD) para uso em placas de circuito impresso (PCBs). Para ter compatibilidade com pegadas de tecnologia de alta densidade, agora estamos oferecendo uma configuração de solta PCB estreita em uma versão THT e SMD. Para aplicações de relé de alta densidade, oferecemos uma versão de potência de bobina mais baixa que oferece redução total da energia, de acordo com metas ambientais de redução de energia. Esses relés são compatíveis com padrões de telecomunicações, incluindo Bellcore GR 1089, FCC Part 68 e ITU-T K20.
Características do produto
Relés de sinal IM da Axicom
- Linha fina 10 x 6 mm, perfil baixo de 5,65 mm e espaço de borda mínimo de 60 mm2
- Corrente de comutação de 2/5A, potência de comutação de 60 W/62,5 VA e tensão de comutação de 220 VDC/250 VAC
- Alta capacidade dielétrica e de surto de até 2.500 Vrms entre contatos abertos e 2.500 Vrms entre bobina e contatos.
- Baixo consumo de energia de bobina, com padrão de 140 mW, 100 mW para versão de alta sensibilidade, 50 mW para versão de ultra-alta sensibilidade e 100 mW para versão biestável.
- Alta confiabilidade de contato de até 10.000.000 de operações
- Resistência de contato muito baixa e estável
- Design THT e SMT para solda por refluxo e uma opção de pegada menor
- Alta resistência a choque mecânico de até 50 g funcional
É possível usar os relés de sinal da TE em qualquer ponto de um sistema predial inteligente, como elevadores, escadas rolantes, painéis de comando, sistemas de controle de movimento, iluminação, sistemas prediais, aplicações solares, HVAC e uma variedade de outros usos críticos para a segurança. Nosso portfólio de relés RF econômicos e confiáveis suportam níveis extremos de choque, vibração, temperatura e altitude. Em escadas rolantes e elevadores, nossos relés de sinal comutam sinais baixos (não segurança) e são usados para pilot duty em placas de controle de elevadores. Nos sistemas HVAC, nossos relés de sinal são usados principalmente em termostatos para alternar sistemas de aquecimento (baixa potência), oferecendo um tamanho plano, pequeno e projetado para alto desempenho com corrente de comutação de até 5 A. Em sistemas de proteção e segurança, nossos relés de sinal são usados principalmente em equipamentos de alarme e segurança para, por exemplo, alternar o motor para ligar uma câmera de segurança ou uma sirene em um alarme. Nosso portfólio de relés de sinal, incluindo produtos da AGASTAT, AXICOM, Potter and Brumfield, PRODUCTS UNLIMITED, SCHRACK, OEG, bem como TE.
Selecione as aplicações
Relés de sinal
Relés para Iluminação
-
Guia de relé de iluminação
Se você está projetando sua iluminação ou controlador de tomada para 120v, 277, 347 ou 480v, temos amplas capacidades no design e fabricação de relés para a tarefa. Saiba mais baixando nosso guia de relé de iluminação.