![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/automotive-relay-high-current-relay-hcr-200.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Relés de corrente alta: conecte e desconecte com segurança
Os relés de corrente alta são um tipo comum de relé eletromecânico usado para comutar e transportar correntes altas. Esses relés são frequentemente conectados diretamente aos cabos de carga, com conexões parafusadas ou montados em uma estrutura de chumbo. Versões com engate estão disponíveis. Nossos relés automotivos de corrente alta foram projetados para uso em baterias de veículos, gerenciamento da bateria, desconexão de bateria, sistemas start/stop, aquecedores elétricos de alto desempenho e unidades e bombas para tensões de sistema de até 48 V e correntes de até 200 A dentro do mercado automotivo. Os relés de corrente alta são amplamente usados em caminhões, ônibus e veículos pesados, incluindo veículos agrícolas e de construção.
Características do Produto
Relés automotivos de corrente alta
- Relés compactos para aplicações de energia.
- Capacidades de comutação de corrente alta.
- Ampla variedade de aplicações específicas: gerenciamento de energia, desconexão da bateria, sistemas start-stop, direção elétrica.
- Relés com funções específicas, como definição e redefinição elétrica e manual.
- Versões com engate disponíveis.