![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/in-ib-relay-appnote-product.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Insights sobre relés de nossos engenheiros
Nossa equipa publica uma vasta gama de documentação técnica e diretrizes, explicando como especificar, selecionar, testar, e manter relés numa variedade de aplicações.
Documentos técnicos em relés
-
Supressão da bobina de relé com relés CC
Esta nota de aplicação foi escrita em resposta aos inúmeros problemas de aplicação resultantes da supressão inadequada da bobina de relé. O sintoma típico é a soldagem aleatória de "aderência" dos contatos normalmente abertos ao alternar uma carga indutiva ou uma carga de lâmpada com alta corrente de ativação.
-
Aplicações automotivas
As aplicações automotivas podem ser classificadas em cargas resistivas, cargas capacitivas e cargas indutivas. A curva atual das cargas resistivas é especificada pela tensão de carga e resistência à carga. As cargas capacitivas têm uma alta corrente de partida e uma corrente baixa e estável. Portanto, as lâmpadas são contadas para as cargas capacitivas, pois o filamento frio tem uma resistência significativamente menor do que o filamento quente. As cargas indutivas são caracterizadas por um aumento exponencial da corrente e um notável arco de desligamento, induzido pela desmagnetização do circuito magnético da carga. Os relés de alimentação (relés de grampo) podem alternar ou alimentar uma mistura de cargas diferentes.
-
Cuidado com os transformadores de comutação de interseção zero
Um relé de estado sólido de interseção zero pode ser o pior método possível de ligar um transformador ou uma carga altamente indutiva. Há evidências1 de que a ativação de interseção zero de tais cargas pode causar um pico de corrente 10 a 40 vezes maior do que a corrente de estado constante, enquanto a ativação no pico de tensão resulta em pouca ou nenhuma sobretensão.
-
A supressão de bobina pode reduzir a vida útil do relé
Esta nota de aplicação trata de problemas relacionados aos métodos usados na desenergização de bobinas de relé eletromagnético, particularmente quando um interruptor de estado sólido é usado, e como eles afetam a vida do relé.
-
Tensão de bobina e compensação de temperatura
As bobinas de relés e contactores são normalmente enroladas com fio de cobre - e o fio de cobre tem um coeficiente de temperatura positivo como se mostra nas fórmulas e no gráfico seguinte. A maioria das bobinas também são alimentadas por uma tensão relativamente fixa. Assim, supondo que a tensão permaneça constante, o aumento da temperatura resultará em maior resistência à bobina e diminuição da corrente da bobina.
-
Fenômeno do arco de contato
Lâmpadas incandescentes, cargas indutivas como motores e solenoides, cargas capacitivas como lastros eletrônicos e fontes de alimentação de comutação etc. podem exibir correntes de sobretenção inicial muito altas ao energizar. Isso pode ser até 10X a corrente de estado constante ou mais e é especialmente problemático caso o fechamento de contato ocorra aleatoriamente perto do pico da onda senoidal de tensão. A soldagem de contatos devido a essa corrente de sobretensão excessiva é frequentemente o resultado. Os relés para tais aplicações geralmente precisam ser superdimensionados ou especialmente projetados para lidar com a alta corrente de partida em relação à corrente de estado estacionário relativamente modesta. Isso geralmente resulta em custo de controle extra e aumento do uso do espaço.
-
Aprimoramento do desempenho da carga/vida útil do contato
O que é exatamente um arco elétrico? Como ele se inflama e o que faz com que o fogo se apague? Como um arco afeta a vida útil dos contatos de relé? Essas são algumas das perguntas que discutiremos aqui. Esperamos ajudá-lo a entender melhor como obter a vida útil mais longa possível a partir de contatos de relé como estes.
-
Opções de redução de energia da bobina de relé CC
Com frequência, é desejável reduzir o consumo total de energia de controle e reduzir o aquecimento. Uma maneira de fazer isso é reduzir o consumo de energia da bobina de relé. A seguir estão dois métodos usados para realizar isso para relés de bobina CC. É importante notar, no entanto, que a redução do poder da bobina por qualquer método reduz a capacidade do relé de manter a armadura dele assentada, reduzindo, assim, a tolerância dele ao choque e à vibração.
-
Determinar a indutância da bobina do relé
Os usuários de relés desejam muitas vezes conhecer a indutância da bobina de retransmissão que estão utilizando para que possam determinar a energia liberada pela bobina após a desenergização.
-
Montagem, desativação e limpeza dos relés PCB
O manuseio incorreto e a montagem de relés de placa de circuito impresso podem alterar as características operacionais do relé e resultar em falha prematura do relé. Além disso, as larguras recomendadas do condutor e os procedimentos de limpeza da placa de circuito impresso desempenham um papel importante na garantia de que a montagem produzirá um serviço longo e confiável.
-
Operação de relés CC da CA e vice-versa
Uma bobina de relé é enrolada muitas vezes em fio de cobre em uma bobina em que está situado um núcleo de ferro. Quando uma tensão de magnitude suficiente é impressa através da bobina, a bobina e o núcleo desenvolvem magnetismo que atrai a armadura. A armadura, por sua vez, controla o movimento do contato. Dependendo do comprimento total do fio e de sua área de unidade transversal, a bobina apresenta certa resistência ao fluxo de corrente elétrica.
-
A condução adequada da bobina é fundamental para um bom desempenho do relé e do contator
Ao longo desta Nota de Aplicação, as referências a "relés" geralmente podem ser assumidas para aplicação em "contatores" também. Da mesma forma, pouco se menciona especificamente em relação à aplicação de "relés do tipo de telecomunicações". Geralmente, a necessidade de uma unidade de bobina adequada aplica-se igualmente aos contatores e relés de telecomunicações, exceto se o aumento da temperatura interna e da bobina devido à carga de contato raramente for um problema nos aplicativos de telecomunicações.
-
Vida de contato de relé
Os contatos de relé estão disponíveis em uma variedade de metais e ligas, tamanhos e estilos. Não existe um contato universal. O usuário do relé deve selecionar materiais de contato, classificações e estilos para atender, da forma mais precisa possível, aos requisitos de uma determinada aplicação. O não cumprimento pode resultar em problemas de contato e até mesmo falha de contato precoce.
-
Considerações de temperatura para relés CC
Os relés e a temperatura estão interligados. Quando um relé é exposto a várias temperaturas, suas características operacionais mudam dependendo da temperatura. As alterações mais notáveis ocorrem na tensão de imantação (VPI) e resistência à bobina (RC). O enrolamento da bobina de um relé é produzido com fio de cobre e, portanto, a resistência da bobina varia com o coeficiente de temperatura do cobre.
-
Relés de ventilação selados
A menos que especificamente aconselhado de outra forma pela TE Engineering, todos os relés lacrados (que têm um meio de ventilação fornecido pelo fabricante) devem ser ventilados após a montagem e limpeza do PCB, mas antes de serem usados eletricamente, para que as classificações publicadas permaneçam aplicáveis.