Relés hermeticamente selados para alto desempenho e ambientes severos

Nossos relés de alta frequência e baixo sinal de grade TO-5 e 0,100 fornecem repetibilidade de sinal e recursos de comutação de RF até a faixa de micro-ondas de 6 GHz. A série MW consiste em relés subminiatura hermeticamente selados com opções de terminais de montagem em superfície de orifício de passagem e asa de gaivota. Os recursos adicionais de desempenho incluem sinal baixo, perda de inserção estável e baixo VSWR. A bobina padrão ou sensível (S0) é oferecida em uma variedade de tensões de entrada de CC. A potência nominal da bobina é de 367-500 mW (dependendo do modelo) para bobinas padrão e 169-250 mW para bobinas sensíveis. Além disso, os contatos 2 Forma C (DPDT) classificados como baixo nível para 1 ampere, com uma expectativa de vida mecânica estendida de 10 milhões de operações.

Visão geral do produto

Relés de alta frequência

Os modelos padrão CII (MW3, MW4 e MW6) funcionam em faixas de temperatura de -55 °C a +85 °C e suportam vibração de 10G e choque de 30G. Os modelos de alto desempenho (MW3HP, MW4HP e MW6HP) oferecem classificações de temperatura estendidas de -65 °C a +125 °C, ao mesmo tempo que oferecem classificações ambientais de vibração de 30G e choque de 100G (75G para MW3). Em nossos modelos padrão, o isolamento do sinal é de 18 dB a 6 GHz. (MW6/MW6HP), 18 dB a 4 GHz. (MW4/MW4HP) e 22 dB a 3 GHz. (MW3/ MW3HP). Além disso, a perda de inserção é de 0,38 dB para MW6/MW6HP, 0,27 dB para MW4/MW4HP e 0,36 dB para MW3/MW3HP. O VSWR é baixo, 1.30:1 @ 6 GHz para MW6/MW6HP, 1.36:1 @ 4 GHz para MW4/ MW4HP e 1.24:1 @ 3 GHz para MW3/MW3HP. As versões comerciais desse produto estão disponíveis para aplicações que vão desde comunicações sem fio até equipamentos de teste eletrônico de alta velocidade e sistemas de computadores de precisão. As versões de alto desempenho estão disponíveis para condições ambientais severas.

Fatos do produto

Isolamento de sinal 18 dB a GHz.  (MW6/MW6HP), 18 dB a 4 GHz.  (MW4/MW4HP) e 22 dB a 3 GHz. (MWS/MW3HP).
Perda de inserção 0,38 dB para MW6/MW6HP, 0,27 dB para MW6/MW6HP, 0,27 dB para MW4/MW4HP e 0,36 dB para MW3/MW3HP.
VSWR Baixo, 1.30:1 @ 6 GHz para MW6/MW6HP, 1.36:1 @ 4 GHz  para  MW4/ MW4HP e 1.24:1 @ 3 GHz para MW3/MW3HP.

Visão geral do produto

Relés hermeticamente selados​

Nossos relés de baixo sinal das séries HFW, HMB e HMS são hermeticamente selados, compactos e projetados para aplicações robustas como eVTOLs, satélites LEO, MEO e GEO, veículos de lançamento e transporte terrestre MIL. Esse tipo de relé é normalmente usado para alternar as correntes de carga efetivamente desde o baixo nível até 2 amperes. Além disso, a arquitetura do relé permite resistência de contato estável durante e após a vida elétrica para cargas de contato nominais, como resistivas, indutivas, de lâmpada e de baixo nível. Os padrões de desempenho incluem altas classificações mecânicas de choque e vibração, bem como excelentes recursos de comutação de RF. Os estilos opcionais de terminal e montagem estão disponíveis, juntamente com a disponibilidade de uma opção de bobina de engate que oferece aos nossos clientes a eficiência operacional para sistemas com saída limitada. A maioria dos dispositivos nessa linha de produtos vem em um arranjo de contato de 2 Forma C para o controle de vários circuitos. Nosso portfólio referente a esse relé inclui modelos qualificados para MIL-PRF-28776 e MIL-PRF-39016.