Comutação de energia em um pacote compacto

Também chamados de relés de energia, esses relés são projetados para uma pressão de alto contato consistente, com menor salto e menos arcos para ajudar a prolongar a vida útil do contato. Estes relés variam desde o pacote compacto de 5 A até uma versão de 50 A em um gabinete de 1 polegada cúbica. Nossos relés de médio alcance estão disponíveis em uma variedade de opções de bobina que permitem o controle CA ou CC e em muitos estilos de terminal que incluem pinos de soquete, pinos de solda e ganchos de solda. Cada série também vem com uma variedade de opções de montagem. A linha de médio alcance é qualificada para MIL-PRF-6106 e MIL-PRF-83536 para aplicações em condições severas. Nossos relés oferecem um design de força equilibrado que proporciona economia crítica de tamanho e peso aos contatos. Normalmente, estes relés são hermeticamente vedados e comumente usados em aplicações de aeronaves e veículos terrestres.

Relés da série FCA-150

Polo único, mantido eletricamente, 50 amperes ou menos

O relé da série FCA-150 é um projeto estável polarizado, de lado único, onde o fluxo de um ímã permanente fornece a força de retenção de armadura no estado desativado, e seu caminho de fluxo é alternado e combinado com o fluxo de bobina no estado operado. Isso resulta em uma pressão de contato consideravelmente aumentada em ambos os estados sobre a de um projeto não polar de retorno de mola. 1 Configuração Form X (SPST-NO-DM) com os principais contatos classificados como 50 A. Baixe a ficha técnica das séries FCA 150 e FCA 150NC.

FCA-150
FCA-150NC polo único, mantido eletricamente, 50 A e menos, normalmente fechado, com contatos auxiliares também disponíveis.

Encontre relés para seu design

Soquete para relé

Soquete militar P/N Número da peça de relé Tipo de relé
M12883/40-01    
M12883/40-05    
M12883/40-07    
M12883/40-11 M83536/15-022 4 polos, 10 A
M12883/40-13 M83536/16-006, 014, 031, 034  
M12883/40-17    
M12883/40-19    
M12883/40-23    
M12883/40-02    
M12883/40-08 FCA-410-DY8 (versão do catálogo) 4 polos, 10 A, CA
M12883/40-14 FCA-410-DY9 (versão do catálogo)  
M12883/40-20    
M12883/41-01    
M12883/41-04    
M12883/41-06    
M12883/41-09 M83536/9-006, 015, 024, 035 2 polos, 10 A
M12883/41-11 M83536/10-006, 015, 024, 034, 038  
M12883/41-14    
M12883/41-16    
M12883/41-19    
M12883/41-02    
M12883/41-07 FCA-210-DY8 (versão do catálogo) 2 polos, 10 A, CA
M12883/41-12 FCA-210-DY9 (versão do catálogo)  
M12883/41-17    
M12883/44-01 M83536/5-006, 014, 022, 030  
  M83536/6-006, 014, 022, 032 4 polos, 5 A
M12883/45-01 M83536/1-006, 015, 024, 033  
  M83536/2-006, 015, 024, 035 2 polos, 5 A
M12883/47-01    
M12883/47-04 FCA-610-AY3 (versão do catálogo)  
M12883/47-07 FCA-610-AY4 (versão do catálogo) 6 polos, 10 A
M12883/47-02    
M12883/47-05 FCA-610-DY8 (versão do catálogo) 6 polos, 10 A
M12883/47-08   CA
M12883/47-11    
M12883/48-01    
M12883/48-02 M83536/32-003L 3 polos, 25 A
M12883/48-03 M83536/33-003L  
M12883/48-04    
M12883/48-05    
M12883/48-06 FCA-325-AV8 (versão do catálogo) 3 polos, 25 A
M12883/48-07 FCA-325-AV9 (versão do catálogo) CA
M12883/48-08    
M12883/52-01 M83536/02-028 2 polos, 5 A
    Suporte de trilha
M12883/52-02 M83536/6-025 4 polos, 5 A
    Suporte de trilha
M12883/55-01    
M12883/55-02 M6106/19-004, 007, 012, 017, 022