Elementos do Sensor MEMS para Medição de Força Precisa

A TE Connectivity permite que os OEMs meçam a força usando células de carga com tecnologia MEMS. A mesma tecnologia proprietária usada no extensômetro de silício piezoresistivo para medir a pressão também pode ser configurada em um conjunto confiável e de baixo custo para medir a força.

Características do Produto:

Principais Recursos do Portfólio de Sensores de Força em Miniatura da TE
  • Designs de células de carga personalizáveis e econômicos
  • Os recursos de tecnologia do sensor incluem tamanho pequeno, estrutura robusta, tempo de resposta rápido e baixo ruído de saída
  • Design usado em aplicações para os setores de consumo, medicina e indústrias, como bombas e monitores médicos, robótica, detecção de compressão, controle de tensão variável, detecção e dispositivos de ocupação de assentos
  • Sinais de saída analógicos, de milivolt para tensão amplificada

-40°C

Minimum standard operating temperature available

+85°C

Maximum standard operating temperature available