![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Humidity-Assemblies_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Transdutores e Transmissores de Umidade
A TE Connectivity oferece sensores de umidade e temperatura encapsulados com sinais de saída de tensão (analógico). Projetados para 2% de precisão em faixas de 10-95% de umidade relativa (UR), esses sensores podem ser usados em aplicações de climatização e qualidade do ar quando é necessário compensar a umidade. Uma versão especializada para configurações de baixa umidade relativa está disponível.
Características do Produto
Recursos do Portfólio de Transdutores de Umidade da TE
- Várias configurações padrão e personalizáveis para aplicações de medição de umidade relativa, incluindo climatização, edifícios inteligentes e veículos automotivos/off-road
- Propriedades adicionais de medição disponíveis em determinados encapsulamentos, incluindo medição de temperatura e pressão
- Configurações plug-and-play para uma integração simples
- Sinais de saída analógicos e digitais disponíveis
100%
Umidade relativa operacional máxima disponível
110 °C
Temperatura de operação máxima disponível para a categoria
![barra laranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
![barra laranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)