![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Flow-MAF_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Sensores de fluxo de ar para detectar a massa de entrada de ar
Sensores de fluxo massa de ar são um dos componentes essenciais de um sistema eletrônico de injeção de combustível. Esses sensores medem a quantidade de ar que entra no motor, ou o fluxo de ar. Nossos sensores de fluxo de massa de ar (MAF) são confiáveis e precisos e ajudam a detectar a massa do fluxo de ar em uma variedade de aplicações que envolvem o uso de gás nos setores automotivo, médico e industrial.
Características do sensor:
Recursos do Portfólio de Sensores de Fluxo de Massa de Ar da TE
- Tecnologia de anemômetro de filme fino
- Pacotes híbridos
- Componente anemômetro de filme quente
- Designs bidirecionais (LMM-H04)
- Alta sensibilidade mesmo com o aquecedor em baixas temperaturas, tempo de resposta rápido, sensor de temperatura verdadeira do ar
- Pacote de design de 23 x 10,15 x 1,1 mm
- Usado em aplicações como entrada de ar em motores de combustão, espirômetros e medição do fluxo de gás industrial