![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/Piezo_470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Sensores e Transdutores Piezoelétricos
Os sensores piezoelétricos da TE Connectivity, também conhecidos como sensores piezo, contam com elementos de vibração, de comutação dinâmica e acelerômetros que são duráveis e podem ser usados em uma ampla variedade de mercados e aplicações. Os sensores e transdutores piezoelétricos estão disponíveis na forma de um conjunto padrão ou como soluções personalizados e são oferecidos em vários formatos, incluindo elementos de filme, cabo e em miniatura.
Características do Produto:
Transdutores e Sensores Piezoelétricos
- Leves e Flexíveis
- Temperaturas de operação de -40 °C a 85 °C
- Ampla frequência e faixas dinâmicas
- Alta resistência mecânica e resistência ao impacto
- Compatibilidade com conversão de elétrico a mecânico
- Disponível em várias espessuras e tamanhos
±20%
Precisão
+85 °C
Temperatura de Operação Máxima Disponível
![sensor piezoelétrico de detecção de adulterações](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/tamper-box-1-140x140.jpg)
Sensor piezo de adulteração
Detecção de adulteração: gabinetes de alta segurança para armazenamento de dados requerem meios confiáveis e eficientes para detectar e proteger o sistema e dados contra adulteração física. Os sensores piezo de detecção de adulteração da TE Connectivity oferecem uma solução de alta segurança para a proteção física de dados.
Sensores Piezoelétricos para a Detecção de Adulterações
-
Guia – Sensores de Detecção de Adulteração da TE Connectivity (PDF)
Saiba mais sobre os recursos de detecção de adulteração (TDS) da TE.