Sensores e Transdutores Piezoelétricos

Os sensores piezoelétricos da TE Connectivity, também conhecidos como sensores piezo, contam com elementos de vibração, de comutação dinâmica e acelerômetros que são duráveis e podem ser usados em uma ampla variedade de mercados e aplicações. Os sensores e transdutores piezoelétricos estão disponíveis na forma de um conjunto padrão ou como soluções personalizados e são oferecidos em vários formatos, incluindo elementos de filme, cabo e em miniatura.

Características do Produto:

Transdutores e Sensores Piezoelétricos

  • Leves e Flexíveis
  • Temperaturas de operação de -40 °C a 85 °C
  • Ampla frequência e faixas dinâmicas
  • Alta resistência mecânica e resistência ao impacto
  • Compatibilidade com conversão de elétrico a mecânico
  • Disponível em várias espessuras e tamanhos 

±20%

Precisão

+85 °C

Temperatura de Operação Máxima Disponível

sensor piezoelétrico de detecção de adulterações

Sensor piezo de adulteração

Detecção de adulteração: gabinetes de alta segurança para armazenamento de dados requerem meios confiáveis e eficientes para detectar e proteger o sistema e dados contra adulteração física. Os sensores piezo de detecção de adulteração da TE Connectivity oferecem uma solução de alta segurança para a proteção física de dados.

  1. Teoria e aplicações da película piezo para sensores e recuperadores de energia (em inglês)

Neste webinar de 30 minutos, Richard Brown, da TE Connectivity (TE), analisa a teoria e as aplicações dos sensores de película piezo e da recuperação de energia.